(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吉野 牛床革手袋 床レンジャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吉野 牛床革手袋 床レンジャー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
818円
税込単価
900円

【特長】・厚めの床革のレンジャー手袋です。・日本製牛床革でしなやかな作業性です...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    床革
  • トラスココード:
    134-4290
  • JANコード:
    4571163732979
  • 質量(g):
    156.000
  • 材質1:
    日本製牛床革
  • 厚さ(mm):
    1.4
  • 手のひら周り(cm):
    22
  • 全長(cm):
    23.5
  • 中指長さ(cm):
    9.5

型番

SY-300R 解除

Loading...

製品特長・仕様

吉野 牛床革手袋 床レンジャー 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SY-300R

1個

818( 900円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚めの床革のレンジャー手袋です。
・日本製牛床革でしなやかな作業性です。
【用途】
・建設・土木・電気工事・溶接・荷役など。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

吉野 牛床革手袋 床レンジャーの型番SY-300Rのページです。
型番SY-300Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吉野 牛床革手袋 床レンジャー

吉野 牛床革手袋 床レンジャー

    吉野 牛本革手袋 牛レンジャー3D

    吉野 牛本革手袋 牛レンジャー3D

      ミクセルハンド革手袋

      ミクセルハンド革手袋

        合皮手袋 ファインタッチ メカニック ネイビー

        合皮手袋 ファインタッチ メカニック ネイビー

          アトム ライトファイン LL

          アトム ライトファイン LL

            ヤギ革レスキュー アテ付

            ヤギ革レスキュー アテ付

              クレストマジック

              クレストマジック

                川西 PUドクター ブラック 1P Lサイズ

                川西 PUドクター ブラック 1P Lサイズ

                  クレスト

                  クレスト

                    川西 PUマスター ブラック L

                    川西 PUマスター ブラック L

                      床革手袋 (外ヌイトク)

                      床革手袋 (外ヌイトク)

                        国産牛本革手袋 PH-36 国防(当付)

                        国産牛本革手袋 PH-36 国防(当付)

                          メーカー 吉野 吉野 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 川西工業 アトム(安全・保護用品) 川西工業 アトム(安全・保護用品) 富士グローブ
                          通常価格 818円 1,940円 1,196円 729円 918円 3,708円 2,184円 1,513円 1,195円 1,472円 460円 2,596円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   7日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                          使用用途 作業用 作業用 - タッチパネル用 作業用 - - 作業用 - 作業用 - -
                          商品タイプ 革手 革手 革手 革手 ポリウレタン - - ポリウレタン - 革手 - -
                          革手袋種類 床革 表革 - 合成皮革 合成皮革 - - - - 合成皮革 - -
                          トラスココード 134-4290 134-4288 - - - - - - - - - -
                          JANコード 4571163732979 4571163732962 - - - - - - - - - -

                          吉野 牛床革手袋 床レンジャーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました