(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

かべシール 340グラム SY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SY-041
かべシール 340グラム SY ケンチクヨウシーリングザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
642円
税込単価
706円

【特長】・屋内の取り合い、壁紙継ぎ目から壁紙張りの下地処理シールとして最適です...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    340.000
  • 材質1:
    主成分:アクリル樹脂
  • 防カビタイプ:

Loading...

 
カタログを表示

SY-041 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
容量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SY-041

クリア
-
4901761390705
813-5093
-
10

1個

642( 706円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内の取り合い、壁紙継ぎ目から壁紙張りの下地処理シールとして最適です。
・水性アクリル系で塗装ができ、滑らかですから、チューブから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。
【用途】
・屋内の取り合い、壁紙継ぎ目や壁紙貼りの下地処理シールに。
【材質】
・主成分:アクリル樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かべシール 340グラム SYの型番SY-041のページです。
型番SY-041に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

かべシール 340グラム SY

かべシール 340グラム SY

    かべシール 500グラム SY

    かべシール 500グラム SY

      シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

      シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

        ウッドシール

        ウッドシール

          “シャーピー ぺイントヘンセイ”

          “シャーピー ぺイントヘンセイ”

            ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

            ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

              シリコーンシーラント 8060プロ

              シリコーンシーラント 8060プロ

                シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)

                シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)

                  ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)

                  ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)

                    コニシ 瓦止太郎 #59278

                    コニシ 瓦止太郎 #59278

                      POSシール 333ml

                      POSシール 333ml

                        金属用シールS585HF グレー 333ml SE-113

                        金属用シールS585HF グレー 333ml SE-113

                          ポリコーク 333ml SY-022

                          ポリコーク 333ml SY-022

                            メーカー セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン シャープ化学 コニシ セメダイン セメダイン コニシ コニシ セメダイン セメダイン セメダイン
                            通常価格 642円 506円 2,000円 642円 945円 998円 522円 969円 853円 911円 1,418円 1,165円 623円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   4日目  
                            質量(g) 340.000 500.000 535.000 500.000 - - 420 420 - - 520.000 520.000 600
                            材質1 主成分:アクリル樹脂 主成分:アクリル樹脂 主成分:シリコーン樹脂 主成分:アクリル樹脂エマルション系 - - 主成分:シリコーン樹脂 - - - 主成分:変成シリコーン樹脂 主成分:変成シリコーン樹脂 主成分:アルキッド樹脂
                            防カビタイプ - - × 防カビタイプ - - × ×

                            かべシール 340グラム SYのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SY-052
                            SY-053
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?色詳細 JANコード トラスココード 容量(g)

                            642円

                            ( 706円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10アイボリーつや消しアイボリー4901761393973813-5123340

                            642円

                            ( 706円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10ホワイトつや消しホワイト4901761393980813-5124-

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました