(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

かべシール 500グラム SY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

かべシール 500グラム SY

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
506円 ~ 992円
税込価格
557円 ~ 1,091円

【特長】・屋内の取り合い、壁紙継ぎ目から壁紙張りの下地処理シールとして最適です...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    500.000
  • 材質1:
    主成分:アクリル樹脂
  • 防カビタイプ:

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
容量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アイボリー
-
4901761353700
813-5056
-
10

1個

642( 706円 )

4日目

ホワイト
-
4901761353717
813-5057
-
10

1個

992( 1,091円 )

4日目

ホワイト
オフホワイト
4901761390675
813-5092
-
10

1個

642( 706円 )

4日目

その他
ベージュ
4901761390699
198-6219
-
-

1個

506( 557円 )

5日目

その他
とのこ色
4901761392556
198-6221
-
-

1個

506( 557円 )

5日目

その他
ニューベージュ
4901761392563
198-6220
500
-

1個

506( 557円 )

5日目

ホワイト
-
4901761393966
813-5122
-
10

1個

642( 706円 )

4日目

グレー
ソフトグレー
4901761701679
198-6218
500
-

1個

506( 557円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内の取り合い、壁紙継ぎ目から壁紙張りの下地処理シールとして最適です。
・水性アクリル系で塗装ができ、滑らかですから、チューブから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。
【用途】
・屋内の取り合い、壁紙継ぎ目や壁紙貼りの下地処理シールに。
【材質】
・主成分:アクリル樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

かべシール 500グラム SY

かべシール 500グラム SY

    かべシール 340グラム SY

    かべシール 340グラム SY

      ウッドシール

      ウッドシール

        シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング 白 200ml

        シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング 白 200ml

          ポリコーク 333ml SY-022

          ポリコーク 333ml SY-022

            セメダイン プライマー“MP1000”

            セメダイン プライマー“MP1000”

              シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

              シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ

                シャーピー ヘンセイシリコーンM

                シャーピー ヘンセイシリコーンM

                  金属シール

                  金属シール

                    シャーピー ユセイP

                    シャーピー ユセイP

                      シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200ml

                      シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200ml

                        一般工事用シーリング材 トスシール381

                        一般工事用シーリング材 トスシール381

                          オートンクリアトールα

                          オートンクリアトールα

                            メーカー セメダイン セメダイン セメダイン シャープ化学 セメダイン セメダイン シャープ化学 シャープ化学 セメダイン シャープ化学 シャープ化学 モメンティブ オート化学
                            通常価格 506円 642円 642円 837円 623円 3,060円 821円 819円 984円 624円 800円 2,198円 5,983円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   4日目  
                            質量(g) 500.000 340.000 500.000 - 600 615.000 - - 182.000 - - - -
                            材質1 主成分:アクリル樹脂 主成分:アクリル樹脂 主成分:アクリル樹脂エマルション系 - 主成分:アルキッド樹脂 主成分:ウレタン樹脂 - - 主成分:変成シリコーン樹脂 - - - -
                            防カビタイプ - × - - - × - - - -

                            かべシール 500グラム SYのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました