(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウッドシール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウッドシール

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
642円 ~ 647円
税込価格
706円 ~ 712円

【特長】・硬化後は塗料が塗れます。【用途】・フローリングと巾木、各種木部のすき...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    500.000
  • 材質1:
    主成分:アクリル樹脂エマルション系
  • 防カビタイプ:
  • 容量(g):
    500

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
ダークアンバー
4901761353724
813-5221
-
10

1個

642( 706円 )

4日目

ブラウン
4901761353755
813-5222
-
10

1個

642( 706円 )

4日目

グレー
パステルグレー PA
4901761353762
813-5223
パステルグレー
10

1個

642( 706円 )

4日目

その他
ベニヤ M
4901761353779
813-5224
ベニヤ
10

1個

647( 712円 )

4日目

その他
バーチ
4901761387019
813-5059
-
10

1個

642( 706円 )

4日目

その他
ナチュラルバーチ
4901761387026
813-5231
-
-

1個

642( 706円 )

4日目

その他
ミディアムバーチ
4901761387033
813-5232
-
-

1個

642( 706円 )

4日目

ライトブラウン
4901761390668
813-5091
-
10

1個

642( 706円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬化後は塗料が塗れます。
【用途】
・フローリングと巾木、各種木部のすき間充てんに。
【材質】
・主成分:アクリル樹脂エマルション系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウッドシール

ウッドシール

    かべシール 500グラム SY

    かべシール 500グラム SY

      かべシール 340グラム SY

      かべシール 340グラム SY

        シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)

        シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)

          コニシ 瓦止太郎 #59278

          コニシ 瓦止太郎 #59278

            瓦用シーリング剤 330ml

            瓦用シーリング剤 330ml

              ブチルシール 333ml グレー SY-017

              ブチルシール 333ml グレー SY-017

                “シャーピー ぺイントヘンセイ”

                “シャーピー ぺイントヘンセイ”

                  シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

                  シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

                    シリコーンシーラント 8060プロ

                    シリコーンシーラント 8060プロ

                      POSシール 333ml

                      POSシール 333ml

                        バスコークカッター XA-681

                        バスコークカッター XA-681

                          ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

                          ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

                            メーカー セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン コニシ セメダイン セメダイン シャープ化学 セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン コニシ
                            通常価格 642円 506円 642円 969円 911円 949円 811円 945円 2,000円 522円 1,418円 504円 998円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~  
                            質量(g) 500.000 500.000 340.000 420 - - 399.600 - 535.000 420 520.000 438.0 -
                            材質1 主成分:アクリル樹脂エマルション系 主成分:アクリル樹脂 主成分:アクリル樹脂 - - - 主成分:ブチルゴム - 主成分:シリコーン樹脂 主成分:シリコーン樹脂 主成分:変成シリコーン樹脂 主成分:樹脂 -
                            防カビタイプ 防カビタイプ - - - - × - -
                            容量(g) 500 - - - - - - - - - - - -

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました