(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用1連はしご 最大使用質量130kg SX-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SX31S
業務用1連はしご 最大使用質量130kg SX-S ハシゴ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,875円
税込単価
35,063円

【特長】・強度に優れたプロも納得するアルミ製はしごです。・最大荷重130kg対...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    1連はしご
  • 規格:
    JIS規格品
  • 最大使用質量(kg):
    130
  • 正面有効幅(mm):
    353
  • 踏ざん間隔(mm):
    345
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    42
  • 材質1:
    アルミ
  • Aマーク:
    Aマーク認定品
  • JISマーク:
    JIS規格品

Loading...

 
カタログを表示

SX31S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
全長(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SX31S

4969182219999
851-4825
3.12
6400.0

1個

31,875( 35,063円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度に優れたプロも納得するアルミ製はしごです。
・最大荷重130kg対応で安心して作業ができます。
・大型端具採用(従来比60%アップ)で安定性抜群です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用1連はしご 最大使用質量130kg SX-Sの型番SX31Sのページです。
型番SX31Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用1連はしご 最大使用質量130kg SX-S

業務用1連はしご 最大使用質量130kg SX-S

    アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

    アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

      はしご(アルミ製)

      はしご(アルミ製)

        伸縮はしご スーパーラダーSL型

        伸縮はしご スーパーラダーSL型

          一連梯子 AX-SE 最大使用質量100kg

          一連梯子 AX-SE 最大使用質量100kg

            1連はしご アルフ

            1連はしご アルフ

              ピカ 室内はしごLRS型

              ピカ 室内はしごLRS型

                1連はしご プロ

                1連はしご プロ

                  1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                  1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

                    二連はしごサンノテ

                    二連はしごサンノテ

                      階段はしご

                      階段はしご

                        2連伸縮梯子スカイライナー

                        2連伸縮梯子スカイライナー

                          2連はしご CX-DE

                          2連はしご CX-DE

                            メーカー アルインコ アルインコ エスコ ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ アルインコ ナカオ アルインコ
                            通常価格 31,875円 33,334円 36,420円 137,501円 27,394円 70,788円 47,814円 102,702円 21,873円 48,626円 123,957円 41,124円 44,994円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目~   4日目~   6日目~   8日目   1日目   4日目   4日目   4日目~   4日目  
                            商品タイプ 1連はしご 2連はしご 1連はしご 伸縮はしご 1連はしご 1連はしご 1連はしご 1連はしご 1連はしご 2連はしご 伸縮はしご 2連はしご 2連はしご
                            規格 JIS規格品 その他規格 その他規格 規格無し JIS規格品 その他規格 規格無し JIS規格品 JIS規格品 規格無し 規格無し その他規格 その他規格
                            最大使用質量(kg) 130 100 100 100 100 150 100 130 100 130 100 100 100
                            正面有効幅(mm) 353 - - - - - - - - - 400 - -
                            踏ざん間隔(mm) 345 - - - - - - - - - 269 - 345

                            業務用1連はしご 最大使用質量130kg SX-Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SX42S
                            SX52S
                            SX59S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 全長(m) 質量(g)

                            40,000円

                            ( 44,000円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4969182219982827-83254.168200.0

                            48,796円

                            ( 53,676円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4969182219975851-48265.1910000.0

                            68,125円

                            ( 74,938円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4969182219968851-48275.8811200.0

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました