(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーシール グレー P50ml SX-016

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SX-016
スーパーシール グレー P50ml SX-016 ケンチクヨウシーリングザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
609円
税込単価
670円

【特長】・アクリルやポリカーボネートも強力に接着するシーリング材です。・油性系...

詳細情報を確認する

  • 使用温度範囲(℃):
    -30~90
  • 防カビタイプ:
  • 容量(g):
    70
  • JIS規格:
    ×

Loading...

 
カタログを表示

SX-016 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SX-016

グレー
4901761185493
813-5114
69.000
主成分:変成シリコーン樹脂
10

1個

609( 670円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリルやポリカーボネートも強力に接着するシーリング材です。
・油性系塗料は適しません。
・摩擦や薬品・紫外線に強く、屋内外で優れた耐久性を示します。
・無可塑・無溶剤、低臭タイプです。
・硬化後塗料の上塗りができます。
・マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。
・幅広い材料に良好な接着性を持ちます。
【用途】
・すき間シール(浴室、パネル接合部など)に。
【材質】
・主成分:変成シリコーン樹脂
【セット内容】
・マスキングテープ
・ノズル
・ヘラ
・絞り器

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーシール グレー P50ml SX-016の型番SX-016のページです。
型番SX-016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーシール グレー P50ml SX-016

スーパーシール グレー P50ml SX-016

    スーパーシール ホワイト P100ml SX-006

    スーパーシール ホワイト P100ml SX-006

      ひび割れシール

      ひび割れシール

        セメダイン “超多用途スーパーシール”(防カビタイプ)

        セメダイン “超多用途スーパーシール”(防カビタイプ)

          100ml 超多用途シール剤 (抗菌・防カビ)

          100ml 超多用途シール剤 (抗菌・防カビ)

            金属シール

            金属シール

              ポリコーク 333ml SY-022

              ポリコーク 333ml SY-022

                50ml バスボンド

                50ml バスボンド

                  シリコンコーク(防カビタイプ)

                  シリコンコーク(防カビタイプ)

                    POSシール 170ml

                    POSシール 170ml

                      金属用シールS585HF グレー 333ml SE-113

                      金属用シールS585HF グレー 333ml SE-113

                        屋根シール

                        屋根シール

                          150g シリコ-ンシーラント(ホワイト)

                          150g シリコ-ンシーラント(ホワイト)

                            メーカー セメダイン セメダイン セメダイン セメダイン エスコ セメダイン セメダイン エスコ コニシ セメダイン セメダイン セメダイン エスコ
                            通常価格 544円 1,079円 1,127円 1,736円 1,510円 984円 623円 820円 914円 1,146円 1,165円 1,127円 2,730円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            使用温度範囲(℃) -30~90 -30~90 -40~80 -40~80 - -40~80 - - - -40~80 - -40~80 -
                            防カビタイプ × - × × - - × × -
                            容量(g) 70 140 - - - - - - - 238 - - -
                            JIS規格 × × × × - × × - - × × × -

                            スーパーシール グレー P50ml SX-016のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SX-017
                            SX-018
                            SX-020
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 材質1

                            609円

                            ( 670円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10ホワイト4901761185509813-511569.000主成分:変成シリコーン樹脂

                            544円

                            ( 598円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -4901761502696146-3242123.000主成分:変成シリコーン

                            544円

                            ( 598円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -アイボリー4901761502719146-3245123.000主成分:変成シリコーン

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました