(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-09 (8077-30)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-09 (8077-30)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,600円
税込単価
12,760円

【特長】・SK-250WP2シリーズオプションセンサです。【用途】・食品用一般...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~250
  • トラスココード:
    805-1263
  • JANコード:
    4974425807734
  • 質量(g):
    195.000

型番

SWP2-09 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWP2-09

1個

11,600( 12,760円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-250WP2シリーズオプションセンサです。
【用途】
・食品用一般用ステンレスセンサ。
【商品仕様】
・Φ3×200mm(先トガリ)
・コード長(m):1
・サーミスタ
・温度-40~250℃
・JANコード:4974425807734
・トラスココード:805-1263
・質量:195g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-09 (8077-30)の型番SWP2-09のページです。
型番SWP2-09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-09 (8077-30)

佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-09 (8077-30)

    佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-10 (8077-40)

    佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-10 (8077-40)

      三商キャリブレーションサーモ用 センサ TKS-23120M シース標準

      三商キャリブレーションサーモ用 センサ TKS-23120M シース標準

        佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-07 (8077-10)

        佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-07 (8077-10)

          防水型デジタル温度計 KSシリーズ

          防水型デジタル温度計 KSシリーズ

            ワイヤタイプ熱電対プローブ(K型) KB/KSシリーズ

            ワイヤタイプ熱電対プローブ(K型) KB/KSシリーズ

              佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S201T (8080-90)

              佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S201T (8080-90)

                食品用ステンレスセンサ(防水) SWPⅡ-07

                食品用ステンレスセンサ(防水) SWPⅡ-07

                  標準センサー TS-02WP

                  標準センサー TS-02WP

                    細径センサー TS-01WP

                    細径センサー TS-01WP

                      SK-S100Tセンサ(標準サーミスタ用)オプションセンサ

                      SK-S100Tセンサ(標準サーミスタ用)オプションセンサ

                        佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S302K (8080-52)

                        佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S302K (8080-52)

                          防水デジタル温度計用 センサー

                          防水デジタル温度計用 センサー

                            メーカー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 三商 佐藤計量器製作所 アズワン ライン精機 佐藤計量器製作所 三商 アズワン アズワン 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 アズワン
                            通常価格 11,600円 13,300円 9,000円 12,052円 8,482円 14,800円 15,900円 11,500円 9,000円 9,000円 12,174円 27,693円 9,149円
                            通常出荷日 7日目   7日目   2日目   7日目   1日目~   39日目   7日目   2日目   1日目   9日目   1日目   7日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー - 熱感知センサー - その他アクセサリ 熱感知センサー - - - 熱感知センサー 熱感知センサー -
                            測定温度範囲(℃) -40~250 -15~250 - -40~250 - - -30.0~150.0 - - - -30.0~199.9 0~600 -
                            トラスココード 805-1263 805-1264 - 805-1261 - - 805-1175 - - - 805-1240 805-1177 -
                            JANコード 4974425807734 4974425807741 - 4974425807710 - - 4974425800292 - - - 4974425800247 4974425800148 -
                            質量(g) 195.000 175.000 - 180.000 - - 105.000 - - - 100.000 245 -

                            佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-09 (8077-30)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました