(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-07 (8077-10)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-07 (8077-10)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,052円
税込単価
13,257円

【特長】・SK-250WP2シリーズオプションセンサです。【用途】・食品用ステ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~250
  • トラスココード:
    805-1261
  • JANコード:
    4974425807710
  • 質量(g):
    180.000

型番

SWP2-07 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWP2-07

1個

12,052( 13,257円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-250WP2シリーズオプションセンサです。
【用途】
・食品用ステンレスセンサ。
【商品仕様】
・Φ3×100mm(先トガリ)
・コード長(m):1
・サーミスタ
・温度-40~250℃
・JANコード:4974425807710
・トラスココード:805-1261
・質量:180g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-07 (8077-10)の型番SWP2-07のページです。
型番SWP2-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-07 (8077-10)

佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-07 (8077-10)

    食品用ステンレスセンサ(防水) SWPⅡ-07

    食品用ステンレスセンサ(防水) SWPⅡ-07

      佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-09 (8077-30)

      佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-09 (8077-30)

        佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-10 (8077-40)

        佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-10 (8077-40)

          蛍光式光ファイバー温度計 専用センサ

          蛍光式光ファイバー温度計 専用センサ

            防水型デジタル温度計 KSシリーズ

            防水型デジタル温度計 KSシリーズ

              三商キャリブレーションサーモ用 センサ TKS-23120M シース標準

              三商キャリブレーションサーモ用 センサ TKS-23120M シース標準

                佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S201T (8080-90)

                佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S201T (8080-90)

                  佐藤 K熱電対センサ MC-K7307 (8250-64)

                  佐藤 K熱電対センサ MC-K7307 (8250-64)

                    TC-330AWP専用防水熱電対プローブ

                    TC-330AWP専用防水熱電対プローブ

                      佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S306K (8080-60)

                      佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S306K (8080-60)

                        耐圧、水温測定用(醸造、水産) SK-S102T

                        耐圧、水温測定用(醸造、水産) SK-S102T

                          SK-S100Tセンサ(標準サーミスタ用)オプションセンサ

                          SK-S100Tセンサ(標準サーミスタ用)オプションセンサ

                            メーカー 佐藤計量器製作所 三商 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 安立計器 アズワン 三商 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 ライン精機 佐藤計量器製作所 三商 佐藤計量器製作所
                            通常価格 12,052円 11,500円 11,600円 13,300円 97,155円 8,482円 9,000円 15,900円 17,800円 11,300円 18,959円 29,600円 12,174円
                            通常出荷日 7日目   2日目   7日目   7日目   6日目~   1日目~   2日目   7日目   4日目   7日目~   4日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 熱感知センサー - 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー - - 熱感知センサー 熱感知センサー その他アクセサリ - - 熱感知センサー
                            測定温度範囲(℃) -40~250 - -40~250 -15~250 - - - -30.0~150.0 -30~400 - - - -30.0~199.9
                            トラスココード 805-1261 - 805-1263 805-1264 - - - 805-1175 805-1186 - 805-1253 - 805-1240
                            JANコード 4974425807710 - 4974425807734 4974425807741 - - - 4974425800292 4974425576302 - 4974425800186 - 4974425800247
                            質量(g) 180.000 - 195.000 175.000 - - - 105.000 105.000 - 105.000 - 100.000

                            佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-07 (8077-10)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました