(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-04M (8074-01)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-04M (8074-01)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,478円
税込単価
14,826円

【商品仕様】・Φ2×150mm(先トガリ)・コード長(m):1・サーミスタ・温...

詳細情報を確認する

型番

SWP2-04M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWP2-04M

1個

13,478( 14,826円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・Φ2×150mm(先トガリ)
・コード長(m):1
・サーミスタ
・温度-15~250℃
・JANコード:4974425807406
・トラスココード:805-1116
・質量:99g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-04M (8074-01)の型番SWP2-04Mのページです。
型番SWP2-04Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-04M (8074-01)

佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-04M (8074-01)

    食品用標準高温センサ(防水) SWPⅡ-02M

    食品用標準高温センサ(防水) SWPⅡ-02M

      食品用標準センサ(防水) SWPⅡ-01M

      食品用標準センサ(防水) SWPⅡ-01M

        TC-330AWP専用防水熱電対プローブ

        TC-330AWP専用防水熱電対プローブ

          食品用中心温度測定用センサ(防水) SWPⅡ-06M

          食品用中心温度測定用センサ(防水) SWPⅡ-06M

            防水型デジタル温度計用プローブ SWPⅡシリーズ

            防水型デジタル温度計用プローブ SWPⅡシリーズ

              食品用中心温度測定用センサ(防水) SWPⅡ-04M

              食品用中心温度測定用センサ(防水) SWPⅡ-04M

                佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-02M (8072-01)

                佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-02M (8072-01)

                  SK-250WP2用オプションセンサ

                  SK-250WP2用オプションセンサ

                    SK-S100Tセンサ(標準サーミスタ用)オプションセンサ

                    SK-S100Tセンサ(標準サーミスタ用)オプションセンサ

                      SK-S106Kセンサ(アスファルト用樹脂グリップ)オプションセンサ

                      SK-S106Kセンサ(アスファルト用樹脂グリップ)オプションセンサ

                        標準センサ 液体、粘性体、半固体用 MC-K100Ⅲ

                        標準センサ 液体、粘性体、半固体用 MC-K100Ⅲ

                          佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S308K (8080-64)

                          佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S308K (8080-64)

                            メーカー 佐藤計量器製作所 三商 三商 ライン精機 三商 アズワン 三商 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 三商 佐藤計量器製作所
                            通常価格 13,478円 10,000円 9,090円 11,300円 13,300円 11,500円 12,200円 12,052円 11,429円 12,174円 16,172円 10,200円 20,126円
                            通常出荷日 7日目   2日目   2日目   7日目~   2日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   7日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目  

                            佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-04M (8074-01)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました