(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動式荷揚機 あげ太郎Jr.

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手動式荷揚機 あげ太郎Jr.

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
330,300円
税込単価
363,330円

【特長】・経済的な手動式垂直荷揚機です【用途】・空調ダクト据付工事、天井エアコ...

詳細情報を確認する

  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 質量(g):
    23000.0
  • トラスココード:
    136-3950
  • 材質1:
    主要部(シリンダー):アルミ合金

型番

SWL27-09 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWL27-09

1個

330,300( 363,330円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・経済的な手動式垂直荷揚機です
【用途】
・空調ダクト据付工事、天井エアコン設置工事、電気配線工事、ガス・水道管配管工事、建築資材荷揚げ、照明器具の取付け、ディスプレイ装飾補助工事、X線カメラ及びレーダー取付け、看板・標識設置工事、ガラス取付け工事、シャッター取付け工事、アンテナ取付け工事など用途は様々です
【商品仕様】
・最大積載質量(kg):70
・最伸長(m):2.70
・最縮長(m):0.91
・荷台サイズ(mm):600×400
・単体重量(kg):18.6
・ハセガワ 手動式荷揚機 あげ太郎Jr.
・質量:23kg
【材質/仕上】
・主要部(シリンダー):アルミ合金
【セット内容/付属品】
・シリンダ本体×1
・木製荷台×1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

手動式荷揚機 あげ太郎Jr.の型番SWL27-09のページです。
型番SWL27-09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動式荷揚機 あげ太郎Jr.

手動式荷揚機 あげ太郎Jr.

    あげ太郎 5.6m

    あげ太郎 5.6m

      電動ワイヤーアッパー キャスター付

      電動ワイヤーアッパー キャスター付

        電動ワイヤーアッパー

        電動ワイヤーアッパー

          ジブリフト(手巻式)

          ジブリフト(手巻式)

            アルミ製昇降機能付運搬車  カルアリフト (手巻式)

            アルミ製昇降機能付運搬車  カルアリフト (手巻式)

              荷揚げ機GL6S型

              荷揚げ機GL6S型

                KSK ステンレスリフト

                KSK ステンレスリフト

                  キャリーリフトハイ (手巻式)

                  キャリーリフトハイ (手巻式)

                    ピカ 荷揚げ機GL型

                    ピカ 荷揚げ機GL型

                      キャリーリフト (手巻式)

                      キャリーリフト (手巻式)

                        ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)

                        ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)

                          ハンドリフト横反転

                          ハンドリフト横反転

                            メーカー 長谷川工業 長谷川工業 アサダ アサダ 京町産業車輌 トラスコ中山 ピカコーポレイション 京町産業車輌 京町産業車輌 ピカコーポレイション 京町産業車輌 スギヤス 京町産業車輌
                            通常価格 330,300円 521,460円 257,250円 225,529円 352,391円 156,081円 528,594円 684,537円 292,280円 232,500円 86,631円 95,067円 324,000円
                            通常出荷日 12日目   12日目   3日目~   3日目   8日目   1日目   8日目   4日目   4日目~   8日目   4日目   8日目~   13日目~  
                            ハンドル - -
                            ジャバラ - -
                            質量(g) 23000.0 36000.0 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 136-3950 100-4704 - - - - - - - - - - -
                            材質1 主要部(シリンダー):アルミ合金 主要部(シリンダー):アルミ合金 - - - - - - - - - - -

                            手動式荷揚機 あげ太郎Jr.のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました