(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SWK-B20C
ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備 ハシゴ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
70,126円
税込単価
77,139円

【特長】・電柱昇降用はしごです。・電柱支え標準装備です。【用途】・電柱昇降用は...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    1連はしご
  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 踏ざん間隔(mm):
    306
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 正面有効幅(mm):
    312
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    43
  • Aマーク:
    Aマーク認定品

型番

SWK-B20C 解除

Loading...

商品情報を表示

SWK-B20C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
全長(m)
JANコード
質量(g)
名称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWK-B20C

542-6987
2.10
4989247023033
3700.0
電柱はしごSWK型 電柱支え・巻付けベルト標準装備 2.1m

1個

70,126( 77,139円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電柱昇降用はしごです。
・電柱支え標準装備です。
【用途】
・電柱昇降用はしご。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備の型番SWK-B20Cのページです。
型番SWK-B20Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

    ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

    ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

      ピカ 室内はしごLRS型

      ピカ 室内はしごLRS型

        ピカ 公団はしご SWC型

        ピカ 公団はしご SWC型

          ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

          ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

            枝打はしご EH型

            枝打はしご EH型

              ピカ はしご上部カバー

              ピカ はしご上部カバー

                ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

                ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

                  プッシュアップ式2連はしご

                  プッシュアップ式2連はしご

                    階段はしご

                    階段はしご

                      ピカ 枝打ちはしご SWE型

                      ピカ 枝打ちはしご SWE型

                        ピカ ALF・PRO・SWJ用自在フック

                        ピカ ALF・PRO・SWJ用自在フック

                          ピカ はしご用自在フック 電工用

                          ピカ はしご用自在フック 電工用

                            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション
                            通常価格 70,126円 71,268円 47,814円 56,871円 23,617円 17,304円 6,772円 38,031円 30,519円 123,957円 79,107円 15,077円 35,345円
                            通常出荷日 9日目   1日目   6日目~   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 1連はしご 2連はしご 1連はしご 1連はしご - - - 2連はしご 2連はしご 伸縮はしご 1連はしご - -
                            規格 その他規格 JIS規格品 規格無し 規格無し - - - その他規格 その他規格 規格無し 規格無し - -
                            最大使用質量(kg) 100 130 100 100 - - - 100 100 100 100 - -
                            踏ざん間隔(mm) 306 340 260 300 - - - 315 315 - - - -
                            材質1 アルミ合金 - アルミ合金 アルミ合金 - - - アルミ合金 アルミ合金 - アルミ合金 - -

                            ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SWK-B24C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 全長(m) JANコード 質量(g) 名称

                            80,163円

                            ( 88,179円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            542-69952.4049892470230404100.0電柱はしごSWK型 電柱支え・巻付けベルト標準装備 2.4m

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました