(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SWK-900T
ワークテーブルスタンド 棚板セット 奥行250mm ワークテーブルスタンド タナイタセット

ワークテーブルスタンド 棚板セット 奥行250mm SWK-900T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,000円
税込単価
22,000円

【特長】・奥行250mmの棚板セットです・部品の収納や計測器などの機器を設置し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 奥行 (mm):
    250
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ワークテーブルスタンド 棚板セット

型番

SWK-900T 解除

Loading...

SWK-900T の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWK-900T

834
133-0797
4

1個

20,000( 22,000円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥行250mmの棚板セットです
・部品の収納や計測器などの機器を設置して頂けます
【用途】
・工場
・オフィス

SWK-900Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブルスタンド 棚板セット 奥行250mmの型番SWK-900Tのページです。
型番SWK-900Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブルスタンド 棚板セット 奥行250mm

ワークテーブルスタンド 棚板セット 奥行250mm

    ヤマテック ワークテーブルスタンド 棚板セット

    ヤマテック ワークテーブルスタンド 棚板セット

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900・中間+足元半面棚板付) グリーン

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900・中間+足元半面棚板付) グリーン

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900・中間+足元半面棚板付) アイボリー

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900・中間+足元半面棚板付) アイボリー

          ヤマテック コボレ止め 奥行用

          ヤマテック コボレ止め 奥行用

            棚受セット D600用/D900用/D750用

            棚受セット D600用/D900用/D750用

              アルミ製簡易作業台

              アルミ製簡易作業台

                中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W1500・固定式H900)

                中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W1500・固定式H900)

                  ヤマテック 棚受セット D750用

                  ヤマテック 棚受セット D750用

                    軽量作業台SELタイプ

                    軽量作業台SELタイプ

                      中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H740)

                      中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H740)

                        中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W1500・固定式H740)

                        中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W1500・固定式H740)

                          ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板 600×600

                          ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板 600×600

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 トラスコ中山 山金工業 山金工業 サカエ 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 20,000円 25,600円 58,714円 58,714円 10,671円 3,799円 43,949円 51,585円 4,753円 23,374円 31,209円 40,798円 3,645円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   4日目   4日目   3日目   3日目~   1日目   3日目   4日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント - - - - 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - -
                            奥行 (mm) 250 - - - - - 560 - - - - - -
                            本体/オプション オプション - - - - オプション 本体 - - 本体 本体 - -
                            詳細タイプ ワークテーブルスタンド 棚板セット - - - - - - - - - - - -

                            ワークテーブルスタンド 棚板セット 奥行250mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SWK-1200T
                            SWK-1500T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) トラスココード 質量
                            (kg)

                            20,106円

                            ( 22,117円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1134133-39254.5

                            21,547円

                            ( 23,702円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1434132-59656.3

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました