(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマテック ワークテーブルスタンド 基本形

ヤマテック ワークテーブルスタンド 基本形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,531円
税込単価
37,984円

【特長】・スタンドシステムの基本となるものです。・天板厚み38mm以下のお使い...

詳細情報を確認する

型番

SWK-1500K 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWK-1500K

1個

34,531( 37,984円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンドシステムの基本となるものです。
・天板厚み38mm以下のお使いの作業台に取り付けできます。
・オプション品の組合せで使いやすいパターンをチョイスできます。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・間口(mm):1433(1460)
・奥行(mm):536
・高さ(mm):1100
・トラスココード:817-8225
・質量:9kg

SWK-1500Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック ワークテーブルスタンド 基本形の型番SWK-1500Kのページです。
型番SWK-1500Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマテック ワークテーブルスタンド 基本形

ヤマテック ワークテーブルスタンド 基本形

    ワークテーブルスタンド 基本形 高さ1100

    ワークテーブルスタンド 基本形 高さ1100

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚・半面棚板付)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚・半面棚板付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・半面棚板付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・半面棚板付)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し付)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し付)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・全面棚板付)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・全面棚板付)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H1035mm・半面棚板付)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H1035mm・半面棚板付)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚・全面棚板付)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚・全面棚板付)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚付)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚付)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・ワイド引出し・半面棚板付)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・ワイド引出し・半面棚板付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し・半面棚板付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・ワイド引出し・半面棚板付)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚付)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚付)

                            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                            通常価格 34,531円 30,762円 33,753円 21,956円 19,403円 29,040円 24,747円 29,203円 38,594円 32,184円 39,150円 35,014円 31,139円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~  

                            ヤマテック ワークテーブルスタンド 基本形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました