(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークテーブルスタンド 基本形 高さ1100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SWK-900K
ワークテーブルスタンド 基本形 高さ1100 ワークテーブルスタンド キホンガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,762円
税込単価
33,838円

【特長】・スタンドシステムの基本となるものです・天板厚み38mm以下のお使いの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 奥行 (mm):
    536
  • 高さ (mm):
    1100
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 組立/完成:
    組立式
  • 詳細タイプ:
    ワークテーブルスタンド 基本形

型番

SWK-900K 解除

Loading...

 
カタログを表示

SWK-900K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWK-900K

833(860)
817-8227
8.2

1個

30,762( 33,838円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンドシステムの基本となるものです
・天板厚み38mm以下のお使いの作業台に取り付けできます
・オプション品の組合せで使いやすいパターンをチョイスできます
【用途】
・工場
・オフィス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブルスタンド 基本形 高さ1100の型番SWK-900Kのページです。
型番SWK-900Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークテーブルスタンド 基本形 高さ1100

ワークテーブルスタンド 基本形 高さ1100

    ヤマテック ワークテーブルスタンド 基本形

    ヤマテック ワークテーブルスタンド 基本形

      ワークテーブル用 中間棚板 アイボリー

      ワークテーブル用 中間棚板 アイボリー

        ヤマテック ワークテーブル用 中間棚板 W1500×D600

        ヤマテック ワークテーブル用 中間棚板 W1500×D600

          ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板 600×600

          ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 半面棚板 600×600

            ヤマテック ワークテーブルスタンド 棚板セット

            ヤマテック ワークテーブルスタンド 棚板セット

              ヤマテック ワークテーブル用 中間棚板 W1572×D381

              ヤマテック ワークテーブル用 中間棚板 W1572×D381

                メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                通常価格 30,762円 34,531円 3,600円 6,567円 3,645円 25,600円 7,307円
                通常出荷日 3日目~   4日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目  
                商品タイプ 作業台アタッチメント - 作業台アタッチメント - - - -
                奥行 (mm) 536 - - - - - -
                高さ (mm) 1100 - - - - - -
                本体/オプション オプション - オプション - - - -
                組立/完成 組立式 - - - - - -

                ワークテーブルスタンド 基本形 高さ1100のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                SWK-1200K
                SWK-1800K
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                間口 (mm) トラスココード 質量
                (kg)

                33,762円

                ( 37,138円 )
                1個 あり

                4日目

                1133(1160)817-82248.5

                32,816円

                ( 36,098円 )
                1個 あり

                3日目

                1733(1760)817-82269.5

                作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました