(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ 枝打ちはしご SWE型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:SWE-302
ピカ 枝打ちはしご SWE型 ハシゴ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
79,107円 53,982円
税込単価
87,018円 59,380円

【特長】・林業用枝打ちはしごです。・踏ざんは折りたたみ可能です。・巻付けロープ...

詳細情報を確認する

型番

SWE-302 解除

Loading...

商品情報を表示

SWE-302の仕様・寸法情報

商品タイプ1連はしご規格規格無し
最大使用質量(kg)100トラスココード542-6944
全長(m)3.00JANコード4989247063015
質量(g)8100.0材質1アルミ合金
名称枝打ちはしごSWE型 3m - -

型番リスト

型番
トラスココード
全長(m)
JANコード
質量(g)
名称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWE-302

542-6944
3.00
4989247063015
8100.0
枝打ちはしごSWE型 3m

1個

79,107円

53,982

( 59,380円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・林業用枝打ちはしごです。
・踏ざんは折りたたみ可能です。
・巻付けロープ付です。
【用途】
・林業で使われるはしご。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピカ 枝打ちはしご SWE型の型番SWE-302のページです。
型番SWE-302に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ 枝打ちはしご SWE型

ピカ 枝打ちはしご SWE型

    モンキークライマー専用はしご

    モンキークライマー専用はしご

      ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

      ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

        避難用ロープはしご EKシリーズ

        避難用ロープはしご EKシリーズ

          アルミ製2連はしご HD2型

          アルミ製2連はしご HD2型

            枝打はしご EH型

            枝打はしご EH型

              メーカー ピカコーポレイション 長谷川工業 ピカコーポレイション アズワン 長谷川工業 長谷川工業
              通常価格 79,107円 36,581円 70,126円 38,277円 90,064円 17,304円
              通常出荷日 4日目   4日目   9日目   12日目   4日目   4日目  
              商品タイプ 1連はしご 1連はしご 1連はしご - 2連はしご -
              規格 規格無し その他規格 その他規格 - その他規格 -
              最大使用質量(kg) 100 130 100 100 100 -
              材質1 アルミ合金 - アルミ合金 - - -

              ピカ 枝打ちはしご SWE型のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              SWE-453
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              トラスココード 全長(m) JANコード 質量(g) 名称

              88,685円

              ( 97,554円 )
              1個 あり

              4日目

              542-69524.50498924706302211100.0枝打ちはしごSWE型 4.5m
              型番
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              トラスココード 全長(m) JANコード 質量(g) 名称

              はしごカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト