(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニ スターレット石定盤用クリーナー 500g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニ スターレット石定盤用クリーナー 500g

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,892円
税込単価
13,081円

【特長】・Starrett社(USA)製の石定盤用クリーナーです。・石定盤の表...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 商品種類:
    スターレット石定盤用クリーナー
  • JANコード:
    4520698160580
  • トラスココード:
    838-1699
  • 質量(g):
    500.0

型番

SWC-500 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWC-500

1個

11,892( 13,081円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Starrett社(USA)製の石定盤用クリーナーです。
・石定盤の表面の汚れを落としきれいな状態を維持します。
【用途】
・石定盤の使用前に薄く塗り、きれいに拭取って下さい。
・石定盤を使用後は、アルコール等で脱脂し、薄く塗りシート等をかけて保管して下さい。
【商品仕様】
・スターレット石定盤用クリーナー500g
・JANコード:4520698160580
・トラスココード:838-1699
・質量:0.5kg
【セット内容/付属品】
・内容量500g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニ スターレット石定盤用クリーナー 500gの型番SWC-500のページです。
型番SWC-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニ スターレット石定盤用クリーナー 500g

ユニ スターレット石定盤用クリーナー 500g

    強力マグネット,本体材質:スチール,スペーサー材質:アルミ

    強力マグネット,本体材質:スチール,スペーサー材質:アルミ

      517シリーズ グラプレート(精密石定盤)クリーナー

      517シリーズ グラプレート(精密石定盤)クリーナー

        強力マグネット,磁気防止プレート付

        強力マグネット,磁気防止プレート付

          ハンディデジタル荷重計

          ハンディデジタル荷重計

            セラミック丸テーブル

            セラミック丸テーブル

              マグネット台

              マグネット台

                鋳鉄製V溝付桝型ブロック

                鋳鉄製V溝付桝型ブロック

                  箱型定盤(A級)

                  箱型定盤(A級)

                    メーカー ユニセイキ エスコ ミツトヨ エスコ ナベヤ ユニセイキ エスコ 新潟精機(SK) エスコ
                    通常価格 11,892円 650円 1,435円 1,140円 115,600円 57,983円 2,900円 23,622円 27,190円
                    通常出荷日 7日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                    商品タイプ その他 - その他 - 定盤用工具 - - Vブロック 定盤
                    商品種類 スターレット石定盤用クリーナー - - - - - - - -
                    JANコード 4520698160580 - - - - - - - -
                    トラスココード 838-1699 - - - - - - - -
                    質量(g) 500.0 - - - - - - - -

                    ユニ スターレット石定盤用クリーナー 500gのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    定盤カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました