(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ 公団はしご SWC型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SWC-125
ピカ 公団はしご SWC型 ハシゴ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,871円
税込単価
62,558円

【特長】・公団仕様のはしごです。【用途】・集合住宅の屋上に設置用の仮設はしご。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    1連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 踏ざん間隔(mm):
    300
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 正面有効幅(mm):
    204

型番

SWC-125 解除

Loading...

商品情報を表示

SWC-125 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
全長(m)
JANコード
質量(g)
名称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWC-125

542-6928
1.25
4989247034015
3000.0
公団はしごSWC型 L1250mm

1個

56,871( 62,558円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・公団仕様のはしごです。
【用途】
・集合住宅の屋上に設置用の仮設はしご。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピカ 公団はしご SWC型の型番SWC-125のページです。
型番SWC-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ 公団はしご SWC型

ピカ 公団はしご SWC型

    ピカ 枝打ちはしご SWE型

    ピカ 枝打ちはしご SWE型

      ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

      ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

        ピカ はしご上部カバー

        ピカ はしご上部カバー

          ピカ 室内はしごLRS型

          ピカ 室内はしごLRS型

            二連はしごサンノテ

            二連はしごサンノテ

              枝打はしご EH型

              枝打はしご EH型

                2連伸縮梯子スカイライナー

                2連伸縮梯子スカイライナー

                  ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

                  ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

                    伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m

                    伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m

                      ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

                      ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

                        FRP製1連はしご 電工用 RSG型

                        FRP製1連はしご 電工用 RSG型

                          モンキークライマー専用はしご

                          モンキークライマー専用はしご

                            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ 長谷川工業 ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 長谷川工業
                            通常価格 56,871円 79,107円 70,126円 6,772円 47,814円 48,626円 17,304円 41,124円 23,617円 136,962円 71,268円 71,116円 36,581円
                            通常出荷日 4日目   4日目   9日目   1日目   6日目~   4日目   4日目   4日目~   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 1連はしご 1連はしご 1連はしご - 1連はしご 2連はしご - 2連はしご - 伸縮はしご 2連はしご 1連はしご 1連はしご
                            規格 規格無し 規格無し その他規格 - 規格無し 規格無し - その他規格 - 規格無し JIS規格品 規格無し その他規格
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 - 100 130 - 100 - 100 130 110 130
                            踏ざん間隔(mm) 300 - 306 - 260 - - - - - 340 - -
                            材質1 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 - アルミ合金 - - - - アルミ合金製アルマイト仕上 - - -

                            ピカ 公団はしご SWC型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SWC-185
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 全長(m) JANコード 質量(g) 名称

                            81,483円

                            ( 89,631円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            542-69361.8549892470340223800.0公団はしごSWC型 L1850mm

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました