(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SWB-25
セーフティ・ウォーク(TM)すべり止めテープ 3M スベリドメテープ

セーフティ・ウォーク(TM)すべり止めテープ SWB-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,283円
税込単価
1,411円

裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故防止に効果的なテープです。【...

詳細情報を確認する

Loading...

SWB-25 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
すべり止め部処理
JANコード
トラスココード
タイプ
厚さ(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWB-25

25
4.5
ブラック
鉱物粒子
-
-
屋外用
0.8
-

1個

1,283( 1,411円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故防止に効果的なテープです。【特長】
・すべりを防止したい場所に貼るだけで、水場でのスリップ事故を防ぎます

Loading...

SWB-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セーフティ・ウォーク(TM)すべり止めテープの型番SWB-25のページです。
型番SWB-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティ・ウォーク(TM)すべり止めテープ

セーフティ・ウォーク(TM)すべり止めテープ

    カーボーイ すべり止めテープザラザラ ブラック/イエロー

    カーボーイ すべり止めテープザラザラ ブラック/イエロー

      TRUSCO  透けるノンスリップテープ(平面、屋外用) 幅広カットタイプ

      TRUSCO 透けるノンスリップテープ(平面、屋外用) 幅広カットタイプ

        お風呂の目立たないすべり止め

        お風呂の目立たないすべり止め

          18.3m 滑り止めテープ(屋内・屋外兼用)

          18.3m 滑り止めテープ(屋内・屋外兼用)

            メーカー スリーエムジャパン カーボーイ トラスコ中山 カーボーイ エスコ
            通常価格 216円 1,800円 5,194円 940円 7,890円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能
            基材 プラスチック系 アルミ系 プラスチック系 プラスチック系 プラスチック系
            粘着剤 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系

            セーフティ・ウォーク(TM)すべり止めテープのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            SWB-0018
            SWB-2518
            SWB-5018
            SWG-0018-100MM
            SWG-25
            SWG-2518
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            テープ幅
            (mm)
            テープ長さ
            (m)
            すべり止め部処理 JANコード トラスココード タイプ 厚さ(mm) 仕様

            723円

            ( 795円 )
            18個 あり

            4日目

            10018ブラック鉱物粒子4547452709052108-6719屋外用0.8切り売り用

            216円

            ( 238円 )
            1個 あり

            1日目

            2518ブラック鉱物粒子4547452709038103-9252屋外用0.8切り売り用

            380円

            ( 418円 )
            1個 あり

            4日目

            5018ブラック鉱物粒子4547452709045108-8244屋外用0.8切り売り用

            723円

            ( 795円 )
            1個 あり

            4日目

            10018グレー鉱物粒子4547452709014104-0825屋内用1.1切り売り用

            1,283円

            ( 1,411円 )
            1個 あり

            4日目

            254.5グレー---屋内用1.1-

            216円

            ( 238円 )
            1個 あり

            4日目

            2518グレー鉱物粒子4547452708994104-7163屋内用1.1切り売り用

            すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました