(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スワロン SUS大型レール継ぎ線

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SW40RSJA
スワロン SUS大型レール継ぎ線 スワロン SUSオオガタレールツギセン

通常単価(税別)
269円
税込単価
296円

【特長】・ストリップドアーシート Bタイプ固定式用フレーム SUS【商品仕様】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております) 

Loading...

商品情報を表示

SW40RSJA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(mm×m)
トラスココード
高さ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW40RSJA

-
-
126-7815
-
0.01

1個

269( 296円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストリップドアーシート Bタイプ固定式用フレーム SUS
【商品仕様】
・SUS大型レール継ぎ線
・トラスココード:126-7815
・質量:0.01kg
【材質/仕上】
・ステンレス

(i)ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております) 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スワロン SUS大型レール継ぎ線の型番SW40RSJAのページです。
型番SW40RSJAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スワロン SUS大型レール継ぎ線

スワロン SUS大型レール継ぎ線

    スワロン SUS中型レール継ぎ線

    スワロン SUS中型レール継ぎ線

      メーカー スワロン スワロン
      通常価格 269円 287円
      通常出荷日 4日目   4日目  
      種類 関連部品 関連部品
      材質 ステンレス ステンレス

      スワロン SUS大型レール継ぎ線のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      SW40SR3000A
      SW40SR4000A
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      幅×長さ
      (mm×m)
      トラスココード 高さ
      (mm)
      質量
      (kg)

      16,337円

      ( 17,971円 )
      1個 -

      4日目

      シルバー40×3126-9332303

      22,215円

      ( 24,437円 )
      1個 -

      4日目

      シルバー40×4126-9334304

      カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました