(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型カーテンレール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SW40R2000A
大型カーテンレール オオガタカーテンレール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,430円
税込単価
7,073円

【特長】・ハイパーアコーディオン・カーテン用のアルミカーテンレールです【材質】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質:
    アルミ
  • 色:
    シルバー
  • 高さ(mm):
    30
  • 幅(mm):
    40

(i)ご注意

  • カーテンレール本体のみの取り扱いです。ランナーやエンドストッパーの取り扱いはありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)

Loading...

対応部品例(ブランド:スワロン)

大型特殊ランナー SW40RRA
大型エンドストッパー SW40RESA
※部品についてはミスミでの取り扱いはありません。

商品情報を表示

SW40R2000A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
商品名
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW40R2000A

2000
大型アルミカーテンレール2000L
126-9336
1.2

1個

6,430( 7,073円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパーアコーディオン・カーテン用のアルミカーテンレールです
【材質】
・アルミ

(i)ご注意

  • カーテンレール本体のみの取り扱いです。ランナーやエンドストッパーの取り扱いはありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大型カーテンレールの型番SW40R2000Aのページです。
型番SW40R2000Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型カーテンレール

大型カーテンレール

    中型カーテンレール

    中型カーテンレール

      ガイドポール ステンレス

      ガイドポール ステンレス

        簡易パーテーション(アルミ複合板付タイプ) L字タイプ

        簡易パーテーション(アルミ複合板付タイプ) L字タイプ

          メーカー スワロン スワロン 友屋 スペーシア
          通常価格 6,430円 4,412円 10,695円 52,128円
          通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   8日目  
          種類 関連部品 関連部品 ポール パーティーション
          材質 アルミ アルミ - -
          シルバー シルバー - -
          高さ(mm) 30 23 - -
          幅(mm) 40 30 - -

          大型カーテンレールのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          SW40R3000A
          SW40R300RA
          SW40R4000A
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          長さ
          (mm)
          商品名 トラスココード 質量
          (kg)

          10,112円

          ( 11,123円 )
          1個 あり

          4日目

          3000大型アルミカーテンレール3000L126-78271.8

          9,160円

          ( 10,076円 )
          1個 あり

          4日目

          800×800大型アルミカーブレール500R126-93451

          13,460円

          ( 14,806円 )
          1個 あり

          4日目

          4000大型アルミカーテンレール4000L126-78212.6

          カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました