(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スワロン SUS中型レール継ぎ線

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SW30RSJA
スワロン SUS中型レール継ぎ線 スワロン SUSチュウガタレールツギセン

通常単価(税別)
287円
税込単価
316円

【特長】・基材にガラスクロスを使用しており、不燃性に優れたビニールシートです。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております) 

Loading...

商品情報を表示

SW30RSJA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(mm×m)
トラスココード
高さ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW30RSJA

-
-
126-7846
-
0.01

1個

287( 316円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材にガラスクロスを使用しており、不燃性に優れたビニールシートです。
【商品仕様】
・SUS中型レール継ぎ線
・トラスココード:126-7846
・質量:0.01kg
【材質/仕上】
・ステンレス

(i)ご注意

  • カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております) 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スワロン SUS中型レール継ぎ線の型番SW30RSJAのページです。
型番SW30RSJAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スワロン SUS中型レール継ぎ線

スワロン SUS中型レール継ぎ線

    スワロン SUS大型レール継ぎ線

    スワロン SUS大型レール継ぎ線

      リールパーティションスタンド

      リールパーティションスタンド

        メーカー スワロン スワロン 杉田エース
        通常価格 287円 269円 17,340円
        通常出荷日 4日目   4日目   3日目~  
        種類 関連部品 関連部品 パーティーション
        材質 ステンレス ステンレス -

        スワロン SUS中型レール継ぎ線のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        SW30SR2000A
        SW30SR3000A
        SW30SR4000A
        SW30SR530RA
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        幅×長さ
        (mm×m)
        トラスココード 高さ
        (mm)
        質量
        (kg)

        8,790円

        ( 9,669円 )
        1個 -

        4日目

        シルバー30×2126-9340231.2

        11,750円

        ( 12,925円 )
        1個 -

        4日目

        シルバー30×3126-7828231.8

        15,906円

        ( 17,497円 )
        1個 -

        4日目

        シルバー30×4126-7844232.4

        14,911円

        ( 16,402円 )
        1個 -

        4日目

        シルバー30×0.8126-7850230.8

        カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました