(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中型カーテンレール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SW30R2000A
中型カーテンレール チュウガタカーテンレール

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,412円
税込単価
4,853円

【特長】・ハイパーカーテン用のアルミカーテンレールです。【材質】・アルミ

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質:
    アルミ
  • 色:
    シルバー
  • 高さ(mm):
    23
  • 幅(mm):
    30

(i)ご注意

  • 商品画像は施工例です。フック、滑車、カーテンなどは付属していません。

Loading...

商品情報を表示

SW30R2000A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
商品名
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW30R2000A

2000
中型アルミカーテンレール2000L
126-7837
0.7

1個

4,412( 4,853円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパーカーテン用のアルミカーテンレールです。
【材質】
・アルミ

(i)ご注意

  • 商品画像は施工例です。フック、滑車、カーテンなどは付属していません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中型カーテンレールの型番SW30R2000Aのページです。
型番SW30R2000Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中型カーテンレール

中型カーテンレール

    大型カーテンレール

    大型カーテンレール

      簡易パーテーション(アルミ複合板付タイプ) フラットタイプ

      簡易パーテーション(アルミ複合板付タイプ) フラットタイプ

        メーカー スワロン スワロン スペーシア
        通常価格 4,412円 6,430円 19,667円
        通常出荷日 4日目   4日目   8日目  
        種類 関連部品 関連部品 パーティーション
        材質 アルミ アルミ -
        シルバー シルバー -
        高さ(mm) 23 30 -
        幅(mm) 30 40 -

        中型カーテンレールのレビュー

        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
        防塵カーテン用に活用
        評価 4.0満足度:4.02023/07/28
        値段と納期を考慮して、購入しました。
        近隣でシートを購入しほどほどいい場所に使用していますから
        今後も活用予定です。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        この商品のバリエーション

        型番
        SW30R3000A
        SW30R300RA
        SW30R4000A
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        長さ
        (mm)
        商品名 トラスココード 質量
        (kg)

        6,607円

        ( 7,268円 )
        1個 あり

        4日目

        3000中型アルミカーテンレール3000L126-93471

        7,046円

        ( 7,751円 )
        1個 あり

        4日目

        800×800中型アルミカーブレール300R126-78170.6

        8,588円

        ( 9,447円 )
        1個 あり

        4日目

        4000中型アルミカーテンレール4000L126-78381.4

        カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました