(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンシン SW-216 膝・脛ガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンシン SW-216 膝・脛ガード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,374円
税込単価
8,111円

【特長】・ウエーダーを突き刺しキズなどによる水漏れから守る足カバーです。【用途...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW-216

1個

7,374( 8,111円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウエーダーを突き刺しキズなどによる水漏れから守る足カバーです。
【用途】
・ナイロンウェーダーなどの突き刺し防止。
【商品仕様】
・SW-216膝・脛ガード
・JANコード:4518208210986
・トラスココード:133-1016
・質量:400g
【材質/仕上】
・CRスポンジ(2mm厚)・両面ジャージ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンシン SW-216 膝・脛ガードの型番SW-216のページです。
型番SW-216に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンシン SW-216 膝・脛ガード

ハンシン SW-216 膝・脛ガード

    ハンシン CM-812 マリングローブ S

    ハンシン CM-812 マリングローブ S

      ミドリ安全 耐滑 安全長靴 ハイグリップ NHG1000 スーパー ブラック

      ミドリ安全 耐滑 安全長靴 ハイグリップ NHG1000 スーパー ブラック

        メーカー 阪神素地 阪神素地 ミドリ安全
        通常価格 7,374円 4,424円 9,046円
        通常出荷日 4日目   4日目   1日目~  

        ハンシン SW-216 膝・脛ガードのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました