(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SVRC-1875-II
中量作業台/ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740) ワークテーブル800 イドウシキ

中量作業台/ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740) SVRC-1875-II

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
66,987円
税込単価
73,686円

【ワークテーブル800シリーズ】・軽作業~中量作業、座り作業におすすめのキャス...

詳細情報を確認する

  • 天板材質詳細:
    塩ビシート
  • 本体材質:
    スチール

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SVRC-1875-II 解除

Loading...

SVRC-1875-II の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
商品タイプ
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
均等荷重(kg)
トラスココード
仕様
質量(kg)
キャスター
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVRC-1875-II

その他作業台
1800
750
740
-
125-1238
移動式
49
100Φゴムキャスター自在ストッパー付4個

1個

66,987( 73,686円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル800シリーズ】
・軽作業~中量作業、座り作業におすすめのキャスター付き汎用作業台、基本タイプ。
・天板は2種類をご用意!作業内容に合わせ、メラミン天板/塩ビシート天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。
・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。
【特長】
・軽量作業~中量作業に最適な均等耐荷重320kg(自重を含む)。高さ740mmで座り作業におすすめです。
・メラミン天板:表面材にメラミン化粧板を使用。耐久性・耐水性・耐汚染性に優れ、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。
 表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくい!カラー:木目柄は表面が平滑で滑りやすく文字も書きやすい。アイボリー色は梨地仕上げで、照明の写り込みを抑えます。
・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。
 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。
・メラミン天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
・天板の芯材は全面パーチクルボードのため、たわみにくい!設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。
・キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:100φストッパー付ゴムキャスター。
・独自構造で横揺れ強度抜群!天板枠が脚部支柱を抱え込む構造で、横揺れ強度の大幅アップを実現!さらに組立用ボルト数も少なく、短時間で組立ができます。
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
【用途】
・軽作業~中量作業、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
【ご注意】
物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

SVRC-1875-IIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中量作業台/ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740)の型番SVRC-1875-IIのページです。
型番SVRC-1875-IIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量作業台/ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740)

中量作業台/ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740)

    中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H740)

    中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H740)

      中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1800・固定式H740)

      中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1800・固定式H740)

        中量作業台/ワークテーブル耐荷重320kg (W1800・移動式H740)

        中量作業台/ワークテーブル耐荷重320kg (W1800・移動式H740)

          中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1500・固定式H740)

          中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1500・固定式H740)

            中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1500・固定式H900)

            中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1500・固定式H900)

              メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
              通常価格 45,307円 42,000円 59,237円 57,493円 59,742円 49,116円
              通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目  
              天板材質詳細 塩ビシート 塩ビシート - - - -
              本体材質 スチール スチール - - - -

              中量作業台/ワークテーブル耐荷重320kg (移動式H740)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              よくあるご質問(FAQ)

              Q ツナギパイプを外しての使用は可能ですか?
              A
              ツナギパイプの位置は変更可能ですが、取り外すと所定の強度を維持できなくなり危険です。ツナギパイプは外さずに使用してください。
              Q 納品時の梱包形態を教えてください。
              A
              3梱包になり、1梱包あたり10~20kg程度となります。

              この商品のバリエーション

              型番
              SVRC-1575-II
              SVRC-1590-II
              SVRC-1860-II
              SVRC-960-II
              SVRC-975-II
              SVRH-1260-II
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重
              (kg)
              トラスココード 仕様 質量
              (kg)
              キャスター

              64,197円

              ( 70,617円 )
              1個 あり

              4日目

              その他作業台1500750740-125-1173移動式43.7100Φゴムキャスター自在ストッパー付4個

              67,573円

              ( 74,330円 )
              1個 -

              3日目

              その他作業台1500900740-125-1224移動式47.8100Φゴムキャスター自在ストッパー付4個

              60,054円

              ( 66,059円 )
              1個 -

              3日目

              その他作業台1800600740-125-1144移動式44.3100Φゴムキャスター自在ストッパー付4個

              45,307円

              ( 49,838円 )
              1個 -

              3日目

              その他作業台900600740-125-1189移動式30.6100Φゴムキャスター自在ストッパー付4個

              51,654円

              ( 56,819円 )
              1個 -

              3日目

              その他作業台900750740-125-1191移動式33.2100Φゴムキャスター自在ストッパー付4個

              51,641円

              ( 56,805円 )
              1個 あり

              4日目

              中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)1200600900800125-1229固定式31.4-

              軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました