(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SVR-975-II
中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H740) ワークテーブル800 コテイシキ

中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H740) SVR-975-II

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,814円
税込単価
52,595円

【ワークテーブル800シリーズ】・中量作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基...

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • 天板材質詳細:
    塩ビシート
  • 本体材質:
    スチール

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SVR-975-II 解除

Loading...

SVR-975-II の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
均等荷重(kg)
詳細タイプ
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVR-975-II

中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
900
750
740
800
固定式
125-1138
27.7

1個

47,814( 52,595円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル800シリーズ】
・中量作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。
・天板は2種類をご用意!作業内容に合わせ、メラミン天板/塩ビシート天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。
・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。
【特長】
・中量作業に最適な均等耐荷重800kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。
・メラミン天板:表面材にメラミン化粧板を使用。耐久性・耐水性・耐汚染性に優れ、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。
 表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくい!カラー:木目柄は表面が平滑で滑りやすく文字も書きやすい。アイボリー色は梨地仕上げで、照明の写り込みを抑えます。
・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。
 弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。
・メラミン天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
・天板の芯材は全面パーチクルボードのため、たわみにくい!設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。
・スチール製ロングアジャスターを標準装備!床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ強度抜群!天板枠が脚部支柱を抱え込む構造で、横揺れ強度の大幅アップを実現!さらに組立用ボルト数も少なく、短時間で組立ができます。
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
【用途】
・中量作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

SVR-975-IIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H740)の型番SVR-975-IIのページです。
型番SVR-975-IIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H740)

中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H740)

    中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1800・固定式H740)

    中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1800・固定式H740)

      中量作業台/ワークテーブル耐荷重320kg (W1800・移動式H740)

      中量作業台/ワークテーブル耐荷重320kg (W1800・移動式H740)

        中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1500・固定式H740)

        中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1500・固定式H740)

          中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1500・固定式H900)

          中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1500・固定式H900)

            メーカー 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
            通常価格 42,000円 59,237円 57,493円 59,742円 49,116円
            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目  
            本体/オプション 本体 - - - -
            組立/完成 完成品 - - - -
            天板材質詳細 塩ビシート - - - -
            本体材質 スチール - - - -

            中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (固定式H740)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q ツナギパイプを外しての使用は可能ですか?
            A
            ツナギパイプの位置は変更可能ですが、取り外すと所定の強度を維持できなくなり危険です。ツナギパイプは外さずに使用してください。
            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
            A
            3梱包になり、1梱包あたり10~20kg程度となります。

            この商品のバリエーション

            型番
            SVR-1590-II
            SVR-1860-II
            SVR-1875-II
            SVRA-1260-II
            SVRA-1275-II
            SVRA-1575-II
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            商品タイプ 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重
            (kg)
            詳細タイプ トラスココード 質量
            (kg)

            63,040円

            ( 69,344円 )
            1個 -

            3日目

            中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)1500900740800固定式124-966142.6

            57,960円

            ( 63,756円 )
            1個 あり

            4日目

            中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)1800600740800固定式125-123238.8

            64,308円

            ( 70,739円 )
            1個 あり

            4日目

            中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)1800750740800固定式125-119343.5

            59,103円

            ( 65,013円 )
            1個 あり

            4日目

            軽量作業台(均等荷重~500Kg)1200600600~850500高さ調整タイプ125-115333.1

            61,440円

            ( 67,584円 )
            1個 あり

            4日目

            軽量作業台(均等荷重~500Kg)1200750600~850500高さ調整タイプ125-119236.4

            67,467円

            ( 74,214円 )
            1個 -

            3日目

            軽量作業台(均等荷重~500Kg)1500750600~850500高さ調整タイプ125-118341.4

            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました