(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
111,236円
税込単価
122,360円

【特長】・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。【用途】・各種...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ルーフファン
  • 電源(V):
    三相200
  • ハネ径(cm):
    40
  • トラスココード:
    136-0551
  • 質量(g):
    15000.0
  • 材質1:
    特殊耐蝕アルミ

型番

SVO-400T 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプルーフファン電源(V)三相200
ハネ径(cm)40トラスココード136-0551
質量(g)15000.0材質1特殊耐蝕アルミ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVO-400T

1個

111,236( 122,360円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
【用途】
・各種工場・倉庫・畜舎等。
【商品仕様】
・運転音(dB(A))(50・125Hz):41/44.5
・寸法(□D×□A×H)(mm):425x716x425
・SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T
・質量:15kg
【材質/仕上】
・特殊耐蝕アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400Tの型番SVO-400Tのページです。
型番SVO-400Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T

SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T

    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400S

    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400S

      SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-500T

      SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-500T

        SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300T

        SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300T

          SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-600T

          SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-600T

            SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVO-750TD

            SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVO-750TD

              屋上換気扇(560×900×900mm)

              屋上換気扇(560×900×900mm)

                屋上換気扇 560×900×900mm

                屋上換気扇 560×900×900mm

                  SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400S

                  SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400S

                    SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-900T

                    SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-900T

                      メーカー SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) スイデン スイデン SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター)
                      通常価格 111,236円 111,236円 107,518円 82,910円 162,288円 261,599円 95,534円 80,779円 166,282円 469,954円
                      通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   16日目   4日目~   5日目   5日目   5日目  
                      商品タイプ ルーフファン ルーフファン - ルーフファン ルーフファン ルーフファン - ルーフファン ルーフファン ルーフファン
                      電源(V) 三相200 単相100 - 三相200 三相200 三相200 - - 単相100 三相200
                      ハネ径(cm) 40 40 - 30 60 75 - - 40 90
                      トラスココード 136-0551 135-9042 135-9005 136-0630 136-0627 136-0531 - - 135-8981 135-9040
                      質量(g) 15000.0 15000.0 20000.0 10000.0 30000.0 75000.0 - - 20000.0 100000.0

                      SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400Tのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト