(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SVJPR2020JX-11FF
スモールツール用ホルダ SVJP-FF型 ホルダー

スモールツール用ホルダ SVJP-FF型 SVJPR2020JX-11FF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,171円
税込単価
10,088円

【特長】・SVJP-FF型です【用途】・スモールツール・一般外径ホルダ・外径・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

SVJPR2020JX-11FF の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

SVJPR2020JX-11FF【特長】
・SVJP-FF型です。
【用途】
・スモールツール
・一般外径ホルダ
・外径・倣い加工用
【商品仕様】
・適合チップ:VP○○1103
・適合チップ:VP○○1103
・スクリュークランプ方式
・オフセットなし
・JANコード:4960664755837
・トラスココード:820-5810
・質量:327.9g
SVJPL2020JX-11FF【特長】
・SVJP-FF型です。
【用途】
・スモールツール
・一般外径ホルダ
・外径・倣い加工用
【商品仕様】
・適合チップ:VP○○1103
・適合チップ:VP○○1103
・スクリュークランプ方式
・オフセットなし
・JANコード:4960664755844
・トラスココード:820-5809
・質量:329.7g

型番リスト

型番
勝手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVJPR2020JX-11FF

1個

9,171( 10,088円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SVJP-FF型です
【用途】
・スモールツール
・一般外径ホルダ
・外径・倣い加工用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

SVJPR2020JX-11FFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモールツール用ホルダ SVJP-FF型の型番SVJPR2020JX-11FFのページです。
型番SVJPR2020JX-11FFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スモールツール用ホルダ SVJP-FF型

スモールツール用ホルダ SVJP-FF型

    スモールツール用ホルダ SVJB-FF型

    スモールツール用ホルダ SVJB-FF型

      メーカー 京セラ 京セラ
      通常価格 9,171円 10,866円
      通常出荷日 4日目   4日目  
      加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い
      適合チップ形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形)
      適合チップ逃げ角 ポジ11°(P) ポジ5°(B)
      適合チップ切れ刃長 11 11
      切込み角 J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり)

      スモールツール用ホルダ SVJP-FF型のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      SVJPL2020JX-11FF
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      勝手

      9,171円

      ( 10,088円 )
      1個 -

      4日目

      外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました