(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空デシケーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SV-3P
真空デシケーター デシケーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
268,370円
税込単価
295,207円

【特長】・減圧許容範囲133Pa・減圧専用ですが、ガス置換も可能です。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 棚板数(枚):
    2

Loading...

商品情報を表示

SV-3P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SV-3P

デシケーター
101-9851
435
520
39000.0
塩化ビニール

1個

268,370( 295,207円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・減圧許容範囲133Pa
・減圧専用ですが、ガス置換も可能です。
【用途】
・脱泡・保管(減圧状況下)に使用できます。
・半導体工場、研究室、大学
・食品工場、原発等

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

真空デシケーターの型番SV-3Pのページです。
型番SV-3Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空デシケーター

真空デシケーター

    真空デシケーター VL・VL-C

    真空デシケーター VL・VL-C

      スタンダードデシケーター SD-BG1K・WGN-S

      スタンダードデシケーター SD-BG1K・WGN-S

        真空デシケーター(VOLTEGA300用)

        真空デシケーター(VOLTEGA300用)

          ステンレス真空デシケーター

          ステンレス真空デシケーター

            ステンレス真空デシケーター SNV-250SUS

            ステンレス真空デシケーター SNV-250SUS

              ポンプ内蔵真空デシケーター VL-ALN・VK-ALN

              ポンプ内蔵真空デシケーター VL-ALN・VK-ALN

                ポータブルデシケーター PHG・PLG

                ポータブルデシケーター PHG・PLG

                  ワゴンデシケーター

                  ワゴンデシケーター

                    メーカー 新光化成 アズワン アズワン アズワン アズワン サンプラテック アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 103,840円 96,958円 80,294円 80,365円 239,400円 207,775円 236,117円 54,201円 154,175円
                    通常出荷日 11日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目  
                    棚板数(枚) 2 - - - - - - - -

                    真空デシケーターのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    SV-1P
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    商品タイプ トラスココード 奥行(mm) 高さ(mm) 質量(g) 材質1

                    103,840円

                    ( 114,224円 )
                    1個 あり

                    11日目

                    デシケーター101-984022545016000.0塩化ビニール

                    減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました