(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポット式ストーブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SV-2012B
ポット式ストーブ ダンボウヨウヒン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
124,803円 111,661円
税込単価
137,283円 122,827円

【特長】・パワフルな暖房能力で広いスペースをしっかり暖めます・業務用としても大...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらは商品のみのお届けです。お客様の方で専門業者を呼び設置工事が必要になります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売

型番

SV-2012B 解除

Loading...

製品特長:仕様

製品の基本仕様:特長

  • 半密閉式石油暖房機(対震自動消火装置が組み込まれています。)
  • 待機時消費電力:ゼロ

■寸法:質量

型番外形寸法
高さ×幅×奥行(mm)
質量(kg)
SV-1012BS510×488×33316.0
SV-1012BD575×505×33517.2
SV-1512B755×558×37823.0
SV-1512BS755×645×37732.5
SV-2012B885×600×42032.5
SV-2012BS885×685×45041.0

■仕様

型番暖房のめやす暖房出力
(kW)
煙突備考
木造(戸建)コンクリート(集合)
SV-1012BS温暖地:15畳(25.0m2
寒冷地:15畳(25.0m2)まで
温暖地:21畳(34.5m2
寒冷地:24畳(39.5m2)まで
5.86~1.08右出し
  • PSC対応品
  • 別置タンク式(別売)
SV-1012BD温暖地:18畳(29.5m2
寒冷地:19畳(31.5m2)まで
温暖地:25畳(41.5m2
寒冷地:30畳(49.5m2)まで
7.16~1.03右出し
  • PSC対応品
  • 別置タンク式(別売)
SV-1512B温暖地:29畳(48.0m2
寒冷地:29畳(48.0m2)まで
温暖地:40畳(66.0m2
寒冷地:46畳(76.0m2)まで
11.3~2.0後ろ出し
  • 業務用タイプ
  • 別置タンク式(別売)
SV-1512BS温暖地:29畳(48.0m2
寒冷地:29畳(48.0m2)まで
温暖地:40畳(66.0m2
寒冷地:46畳(76.0m2)まで
11.3~2.0後ろ出し
  • 業務用タイプ
  • 抱きタンク式
SV-2012B温暖地:40畳(66.0m2
寒冷地:40畳(66.0m2)まで
温暖地:55畳(90.5m2
寒冷地:64畳(105.5m2)まで
15.6~3.66後ろ出し
  • 業務用タイプ
  • 別置タンク式(別売)
SV-2012BS温暖地:40畳(66.0m2
寒冷地:40畳(66.0m2)まで
温暖地:55畳(90.5m2
寒冷地:64畳(105.5m2)まで
15.6~3.66後ろ出し
  • 業務用タイプ
  • 抱きタンク式
 
商品情報を表示

SV-2012B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
タンク容量(L)
JANコード
トラスココード
質量(g)
暖房出力(kW/h)
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
本体寸法(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SV-2012B

別置タンク式(別売)
4906128947318
557-0263
32500.0
15.6~3.66
420
885
600

1個

124,803円

111,661

( 122,827円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワフルな暖房能力で広いスペースをしっかり暖めます
・業務用としても大活躍のロングセラー商品です

(i)ご注意

  • こちらは商品のみのお届けです。お客様の方で専門業者を呼び設置工事が必要になります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポット式ストーブの型番SV-2012Bのページです。
型番SV-2012Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポット式ストーブ

ポット式ストーブ

    ブライトヒーター HR330E-L/HR330H

    ブライトヒーター HR330E-L/HR330H

      赤外線ヒーターバルシックス(タンク容量25L)

      赤外線ヒーターバルシックス(タンク容量25L)

        石油タンク(屋内用)

        石油タンク(屋内用)

          置台キャスター

          置台キャスター

            石油タンク(屋外用)

            石油タンク(屋外用)

              オイルタンク 100/200リットルクラス

              オイルタンク 100/200リットルクラス

                ポリタンクボックス

                ポリタンクボックス

                  ヒシエス 灯油缶 18L-BL

                  ヒシエス 灯油缶 18L-BL

                    ヒシエス 灯油缶 20LW-BL

                    ヒシエス 灯油缶 20LW-BL

                      メーカー コロナ オリオン機械 静岡製機 コロナ コロナ コロナ オーティ・マットー アイリスオーヤマ 土井金属 土井金属
                      通常価格 70,784円 181,197円 126,666円 12,415円 6,685円 28,243円 25,812円 2,148円 1,487円 1,873円
                      通常出荷日 4日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   6日目   1日目~   1日目   4日目   4日目  
                      電源(V) 単相100 - 100 - - - - - - -

                      ポット式ストーブのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      SV-1012BD
                      SV-1512B
                      SV-1512BS
                      SV-2012BS
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      タンク容量
                      (L)
                      JANコード トラスココード 質量(g) 暖房出力(kW/h) 本体寸法(mm)奥行 本体寸法(mm)高さ 本体寸法(mm)幅

                      70,784円

                      ( 77,862円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      別置タンク式(別売)4906128947110557-022117200.07.16~1.03335575505

                      99,657円

                      ( 109,623円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      別置タンク式(別売)4906128947219557-024723000.011.3~2.0378755558

                      114,559円

                      ( 126,015円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      15.54906128947417557-025532500.011.3~2.0377755645

                      140,637円

                      ( 154,701円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      204906128947516557-027141000.015.6~3.66450885685

                      ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました