(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超音波カッター用替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超音波カッター用替刃【50~100個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,446円 ~ 28,526円  特別価格 
税込価格
19,191円 ~ 31,379円  特別価格 

スズキ超音波カッターSUW-30CTLの標準刃です。【セット内容】・替刃・六角...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    超音波カッターSUW-30CTL用替刃
  • 刃厚(mm):
    0.6
  • 質量(g):
    200.000

(i)ご注意

  • 商品画像はSUW-L-1です。型番により形状などが異なります。型番ごとの形状については下記商品情報をご覧ください。
  • カッター刃交換の際は、電源スイッチをOFFにし、電源コードを外してください。カッターの使用直後はホーン先端や刃が高温になっている場合があるので刃の交換を避けてください。
  • 折れた刃や異物等が溝の中に残っているとハンドピース破損の原因となりますので必ず取り除いてください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

バルカー ガスケットカッター 300L支鉄

SUW-L-1

SUW-L-2

SUW-L-3

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
852-2841
SUS

1パック

100個入り

17,446円

16,908

( 18,599円 )

4日目

852-2842
SK

1パック

100個入り

23,011円

21,331

( 23,464円 )

4日目

852-2843
SKH

1パック

50個入り

28,526( 31,379円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スズキ超音波カッターSUW-30CTLの標準刃です。
【セット内容】
・替刃
・六角レンチ:1本
・スペアセットビス:2個

(i)ご注意

  • 商品画像はSUW-L-1です。型番により形状などが異なります。型番ごとの形状については下記商品情報をご覧ください。
  • カッター刃交換の際は、電源スイッチをOFFにし、電源コードを外してください。カッターの使用直後はホーン先端や刃が高温になっている場合があるので刃の交換を避けてください。
  • 折れた刃や異物等が溝の中に残っているとハンドピース破損の原因となりますので必ず取り除いてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超音波カッター用替刃

超音波カッター用替刃

    超音波カッター用替刃 SUW-Hシリーズ

    超音波カッター用替刃 SUW-Hシリーズ

      超音波カッター用トルクドライバー

      超音波カッター用トルクドライバー

        全ネジカッター替刃

        全ネジカッター替刃

          超音波カッター SUW-30CT

          超音波カッター SUW-30CT

            ハイカッタ(交流電源タイプ)切り刃セット

            ハイカッタ(交流電源タイプ)切り刃セット

              Panasonic 角穴カッター用(石膏専用刃)

              Panasonic 角穴カッター用(石膏専用刃)

                全ネジカッター用替刃

                全ネジカッター用替刃

                  メーカー スズキ スズキ スズキ Panasonic アズワン サンワ電動工具 Panasonic HiKOKI(旧日立工機)
                  通常価格 17,446円 25,654円 24,000円 4,360円 222,474円 7,676円 3,000円 8,154円
                  通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   4日目  
                  商品タイプ その他 その他 その他 その他 - その他 その他 全ねじカッター
                  詳細タイプ 超音波カッターSUW-30CTL用替刃 超音波カッターSUW-30CD、SUW-30CMH用替刃 トルクドライバー - - - - -
                  刃厚(mm) 0.6 - - - - - - -
                  質量(g) 200.000 200.000 160.000 - - - - -

                  超音波カッター用替刃のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました