(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超音波カッター用替刃 SUW-Hシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:SUW-H-3
超音波カッター用替刃 SUW-Hシリーズ【20~50個入り】 チョウオンパカッター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,171円
税込単価
37,588円

【特長】・スズキ超音波カッターSUW-30CD・SUW-30CMHのオプション...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    超音波カッターSUW-30CD、SUW-30CMH用替刃
  • 質量(g):
    200.000
  • 材質1:
    SKH

(i)ご注意

  • カッター刃交換の際は、電源スイッチをOFFにし、電源コードを外して行って下さい。
  • 使用直後はホーン先端及び刃が高温になっている場合がありますので刃の交換を避けて下さい
  • 折れた刃や異物等が溝の中に残っているとハンドピース破損の原因となりますので必ず取り除いて下さい

型番

SUW-H-3 解除

Loading...

商品情報を表示

SUW-H-3の仕様・寸法情報

商品タイプその他詳細タイプ超音波カッターSUW-30CD、SUW-30CMH用替刃
替刃サイズ長16.0mmトラスココード852-2838
刃厚(mm)0.6質量(g)200.000
材質1SKH - -

型番リスト

型番
替刃サイズ
トラスココード
刃厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUW-H-3

長16.0mm
852-2838
0.6

1パック

20個入り

34,171( 37,588円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スズキ超音波カッターSUW-30CD・SUW-30CMHのオプション刃です
【用途】
・スズキ超音波カッターSUW-30CD・SUW-30CMH用
【材質】
・SKH
【セット内容】
・50枚1セット
・六角レンチ:1本
・スペアセットビス:2個

(i)ご注意

  • カッター刃交換の際は、電源スイッチをOFFにし、電源コードを外して行って下さい。
  • 使用直後はホーン先端及び刃が高温になっている場合がありますので刃の交換を避けて下さい
  • 折れた刃や異物等が溝の中に残っているとハンドピース破損の原因となりますので必ず取り除いて下さい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超音波カッター用替刃 SUW-Hシリーズの型番SUW-H-3のページです。
型番SUW-H-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超音波カッター用替刃 SUW-Hシリーズ

超音波カッター用替刃 SUW-Hシリーズ

    超音波カッター用替刃

    超音波カッター用替刃

      超音波カッター用トルクドライバー

      超音波カッター用トルクドライバー

        全ネジカッター替刃

        全ネジカッター替刃

          ハイカッタ(交流電源タイプ)切り刃セット

          ハイカッタ(交流電源タイプ)切り刃セット

            Panasonic 角穴カッター用(石膏専用刃)

            Panasonic 角穴カッター用(石膏専用刃)

              ハイニブラ(厚板用)

              ハイニブラ(厚板用)

                超音波カッター SUW-30CT

                超音波カッター SUW-30CT

                  メーカー スズキ スズキ スズキ Panasonic サンワ電動工具 Panasonic サンワ電動工具 アズワン
                  通常価格 25,654円 17,446円 24,000円 4,360円 7,676円 3,000円 243,422円 222,474円
                  通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目   1日目~  
                  商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 板金用切断機 -
                  詳細タイプ 超音波カッターSUW-30CD、SUW-30CMH用替刃 超音波カッターSUW-30CTL用替刃 トルクドライバー - - - - -
                  質量(g) 200.000 200.000 160.000 - - - - -
                  材質1 SKH - 金属 - - - - -

                  超音波カッター用替刃 SUW-Hシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SUW-H-1
                  SUW-H-2
                  SUW-H-4
                  SUW-H-5
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  替刃サイズ トラスココード 刃厚(mm)

                  26,347円

                  ( 28,982円 )

                  50個入り

                  1パック あり

                  4日目

                  長17.0mm852-28360.4

                  25,654円

                  ( 28,219円 )

                  50個入り

                  1パック あり

                  4日目

                  長15.0mm852-28370.6

                  27,205円

                  ( 29,926円 )

                  50個入り

                  1パック あり

                  4日目

                  長20.0mm852-28390.5

                  29,089円

                  ( 31,998円 )

                  50個入り

                  1パック あり

                  4日目

                  長23.0mm852-28400.4
                  型番
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  替刃サイズ トラスココード 刃厚(mm)

                  最近見た商品

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト