(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SU-WH20-508
エアー昇降装置(サンアップ) ホイールタイプ ショウコウシキサギョウダイ

エアー昇降装置(サンアップ) ホイールタイプ SU-WH20-508

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,495円
税込単価
34,645円

【特長】・上下フレーム間のエアホースをエア圧により膨張、収縮させ、これによって...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    昇降
  • ローラ:
    なし
  • ストローク(mm):
    20
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    メラミン焼付塗装

(i)ご注意

  • 許容荷重は供給エア圧力が6kg/cm2時の均等負荷時の理論値となります。
  • 火気のある場所やサンアップ本体への加工を行う場合は、内部のエアホースを破損する恐れがありますのでご注意下さい。
  • 雰囲気温度は60℃以下でご使用下さい。
  • 許容荷重は供給エア圧力が6kg/cm2時の均等負荷時の理論値となります。 火気のある場所やサンアップ本体への加工を行う場合は、内部のエアホースを破損する恐れがありますのでご注意下さい。 雰囲気温度は60℃以下でご使用下さい。

Loading...

SU-WH20-508の仕様・寸法情報

種類昇降最大許容荷重(kgf)~300
ローラなし許容荷重詳細(kg)120
ストローク(mm)20機長(mm)508
材質1スチール材質2メラミン焼付塗装
トラスココード126-0102質量(g)6500.0

商品情報

型番リスト

型番
最大許容荷重(kgf)
許容荷重詳細(kg)
機長(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SU-WH20-508

~300
120
508
126-0102
6500.0

1個

31,495( 34,645円 )

18日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下フレーム間のエアホースをエア圧により膨張、収縮させ、これによってリフトフレームを上昇、下降させます
・搬送ライン中のローラーやホイルを上下し、方向転換や中間停止させる搬送ユニットです
・搬送作業、荷役作業の安全性を高めるとともに、設備の合理化やコストダウン、設計の簡素化を計れます
・削り出しのホイールを使用しています
・Φ57.2、ピッチ100のローラに組み付け可能です

(i)ご注意

  • 許容荷重は供給エア圧力が6kg/cm2時の均等負荷時の理論値となります。
  • 火気のある場所やサンアップ本体への加工を行う場合は、内部のエアホースを破損する恐れがありますのでご注意下さい。
  • 雰囲気温度は60℃以下でご使用下さい。
  • 許容荷重は供給エア圧力が6kg/cm2時の均等負荷時の理論値となります。 火気のある場所やサンアップ本体への加工を行う場合は、内部のエアホースを破損する恐れがありますのでご注意下さい。 雰囲気温度は60℃以下でご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアー昇降装置(サンアップ) ホイールタイプの型番SU-WH20-508のページです。
型番SU-WH20-508に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアー昇降装置(サンアップ) ホイールタイプ

エアー昇降装置(サンアップ) ホイールタイプ

    エアー昇降リフト(サンアップ) ボールキャスタータイプ

    エアー昇降リフト(サンアップ) ボールキャスタータイプ

      エアー昇降リフト(サンアップ) ストローク:20MM

      エアー昇降リフト(サンアップ) ストローク:20MM

        エアー昇降リフト(サンアップ) ダブルホース ストローク:20MM

        エアー昇降リフト(サンアップ) ダブルホース ストローク:20MM

          エアー昇降リフト(サンアップ) ローラタイプ ストローク:20MM

          エアー昇降リフト(サンアップ) ローラタイプ ストローク:20MM

            エアー昇降リフト(サンアップ) ダブルホース ストローク:30MM

            エアー昇降リフト(サンアップ) ダブルホース ストローク:30MM

              エアー昇降リフト(サンアップ) ローラタイプ ストローク:30MM

              エアー昇降リフト(サンアップ) ローラタイプ ストローク:30MM

                エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ付ローラ付 ストローク:30M

                エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ付ローラ付 ストローク:30M

                  エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ ストローク:45MM

                  エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ ストローク:45MM

                    エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ ストローク:30MM

                    エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ ストローク:30MM

                      エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ付ローラ付 ストローク:45M

                      エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ付ローラ付 ストローク:45M

                        エアー昇降装置(サンアップ) ストローク:30mm

                        エアー昇降装置(サンアップ) ストローク:30mm

                          ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプ

                          ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)キャスタータイプ

                            メーカー 太陽工業 太陽工業 太陽工業 太陽工業 太陽工業 太陽工業 太陽工業 太陽工業 太陽工業 太陽工業 太陽工業 太陽工業 トラスコ中山
                            通常価格 31,495円 40,625円 32,500円 47,243円 35,994円 41,244円 35,994円 79,895円 74,091円 63,385円 87,427円 31,205円 62,268円
                            通常出荷日 14日目~   18日目   14日目~   18日目   13日目~   14日目~   14日目~   18日目   14日目~   14日目~   18日目   14日目~   8日目  
                            種類 昇降 昇降 昇降 昇降 昇降 昇降 昇降 昇降 昇降 昇降 昇降 昇降 -
                            ローラ なし なし - なし - - あり あり - なし あり なし -
                            ストローク(mm) 20 20 - 20 - - 30 30 - 30 45 30 -
                            材質1 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール -
                            材質2 メラミン焼付塗装 メラミン焼付塗装 メラミン焼付塗装 メラミン焼付塗装 メラミン焼付塗装 メラミン焼付塗装 メラミン焼付塗装 メラミン焼付塗装 メラミン焼付塗装 メラミン焼付塗装 メラミン焼付塗装 メラミン焼付塗装 -

                            エアー昇降装置(サンアップ) ホイールタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SU-WH20-408
                            SU-WH20-608
                            SU-WH20-908
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大許容荷重
                            (kgf)
                            許容荷重詳細
                            (kg)
                            機長
                            (mm)
                            トラスココード 質量
                            (g)

                            31,495円

                            ( 34,645円 )
                            1個 -

                            14日目

                            ~30075408126-01345000.0

                            31,495円

                            ( 34,645円 )
                            1個 -

                            19日目

                            ~300160608128-05758000.0

                            37,494円

                            ( 41,243円 )
                            1個 -

                            18日目

                            ~300290908126-007212500
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大許容荷重
                            (kgf)
                            許容荷重詳細
                            (kg)
                            機長
                            (mm)
                            トラスココード 質量
                            (g)

                            昇降機・運搬機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト