(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大洋 SUSワイヤロープ 7×7 3×200m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大洋 SUSワイヤロープ 7×7 3×200m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,240円
税込単価
18,964円

【特長】・耐食性、耐錆性に優れ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 全長(m):
    200
  • JANコード:
    4560160305385
  • トラスココード:
    817-9865
  • 質量(g):
    7600.0

型番

SUS-WR7X7-3X200 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUS-WR7X7-3X200

1個

17,240( 18,964円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性、耐錆性に優れ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広い分野に使用されます。
・海水中で使用する場合は耐食性の効果が鉄製に比べすぐれています。
【用途】
・産業用からレジャー関連まで幅広く使用可能。
【商品仕様】
・線径(mm):3
・構成:7x7
・定尺(m):200
・破断荷重:6.37kN
・トラスココード:817-9865
・質量:7.6kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大洋 SUSワイヤロープ 7×7 3×200mの型番SUS-WR7X7-3X200のページです。
型番SUS-WR7X7-3X200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大洋 SUSワイヤロープ 7×7 3×200m

大洋 SUSワイヤロープ 7×7 3×200m

    大洋 SUSワイヤロープ 7×7 0.72×200m

    大洋 SUSワイヤロープ 7×7 0.72×200m

      大洋 SUSワイヤロープ 7×7 0.36×200m

      大洋 SUSワイヤロープ 7×7 0.36×200m

        大洋 SUSワイヤロープ 7×7 4×200m

        大洋 SUSワイヤロープ 7×7 4×200m

          大洋 SUSワイヤロープ 7×7 0.27×200m

          大洋 SUSワイヤロープ 7×7 0.27×200m

            大洋 SUSワイヤロープ 7×7 5×200m

            大洋 SUSワイヤロープ 7×7 5×200m

              大洋 SUSワイヤロープ 7×19 8×200m

              大洋 SUSワイヤロープ 7×19 8×200m

                大洋 SUSワイヤロープ 7×7 2.5×200m

                大洋 SUSワイヤロープ 7×7 2.5×200m

                  大洋 SUSワイヤロープ 7×7 2×200m

                  大洋 SUSワイヤロープ 7×7 2×200m

                    大洋 SUSワイヤロープ 7×7 1×200m

                    大洋 SUSワイヤロープ 7×7 1×200m

                      大洋 SUSワイヤロープ 7×7 0.54×200m

                      大洋 SUSワイヤロープ 7×7 0.54×200m

                        大洋 SUSワイヤロープ 7×7 1.5×200m

                        大洋 SUSワイヤロープ 7×7 1.5×200m

                          大洋 SUSワイヤロープ 7×7 0.81×200m

                          大洋 SUSワイヤロープ 7×7 0.81×200m

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 17,240円 10,949円 18,637円 23,148円 22,563円 33,010円 74,021円 21,512円 17,373円 11,092円 14,016円 13,362円 9,885円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   5日目   4日目   4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   6日目  
                            商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング
                            全長(m) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
                            JANコード 4560160305385 4560160305316 4560160305286 4560160305392 4562156823866 4560160307532 - 4580159591230 4560160305378 4560160305347 4560160305293 4560160305361 4560160305323
                            トラスココード 817-9865 817-9858 817-9856 817-9866 817-9855 817-9867 817-9854 817-9863 817-9864 817-9862 817-9857 817-9861 817-9859
                            質量(g) 7600.0 410.0 110.0 13400.0 70.0 21000.0 53600.0 5200.0 3400.0 840.0 240.0 1900.0 510.0

                            大洋 SUSワイヤロープ 7×7 3×200mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました