(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイケー ステンレス製自在ナイロンホイルゴム車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUS-T5
アイケー ステンレス製自在ナイロンホイルゴム車 ダイシャ ウンパンシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,588円
税込単価
11,647円

【特長】・無音キャスターで静かです。・ベアリングもステンレス製です。

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    オプション
  • 材質1:
    金具:ステンレス
  • 材質2:
    車輪:ゴム

(i)ご注意

  • キャスターを取り付けた後はボルトをしっかり締めて下さい。
  • キャスターを取り付けた後はボルトをしっかり締めて下さい。

Loading...

商品情報を表示

SUS-T5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SUS-T5

SUS-T5

4945702870109
229-1730
600000.0

2個

10,588( 11,647円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無音キャスターで静かです。
・ベアリングもステンレス製です。

(i)ご注意

  • キャスターを取り付けた後はボルトをしっかり締めて下さい。
  • キャスターを取り付けた後はボルトをしっかり締めて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイケー ステンレス製自在ナイロンホイルゴム車の型番SUS-T5のページです。
型番SUS-T5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイケー ステンレス製自在ナイロンホイルゴム車

アイケー ステンレス製自在ナイロンホイルゴム車

    ゼロプレッシャータイヤシリーズ

    ゼロプレッシャータイヤシリーズ

      アイケー ステンレス製固定ナイロンホイルゴム車

      アイケー ステンレス製固定ナイロンホイルゴム車

        金象 キャリーラック大用 キャスター大 自在 ストッパー付

        金象 キャリーラック大用 キャスター大 自在 ストッパー付

          小型樹脂製運搬車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用省音キャスター 固定タイプ

          小型樹脂製運搬車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用省音キャスター 固定タイプ

            大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ 用オプション

            大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ 用オプション

              牽引台車用キャスター アルミ芯金タイプ ダブルS旋回金具付 Φ100/130

              牽引台車用キャスター アルミ芯金タイプ ダブルS旋回金具付 Φ100/130

                金象 キャリーラック小用 ウレタンキャスター自在

                金象 キャリーラック小用 ウレタンキャスター自在

                  金象 キャリーラック大用 キャスター小 自在 ストッパー付

                  金象 キャリーラック大用 キャスター小 自在 ストッパー付

                    運搬車用取り替えキャスター スチールホイル自在ゴム車・固定ゴム車

                    運搬車用取り替えキャスター スチールホイル自在ゴム車・固定ゴム車

                      運搬車用取り替えキャスター

                      運搬車用取り替えキャスター

                        小型樹脂製運搬車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用省音キャスター 自在タイプ

                        小型樹脂製運搬車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用省音キャスター 自在タイプ

                          ネスティング台車 取り替えキャスター

                          ネスティング台車 取り替えキャスター

                            メーカー 石川製作所 カナツー 石川製作所 浅香工業 トラスコ中山 トラスコ中山 イノアック 浅香工業 浅香工業 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 カイザークラフト
                            通常価格 10,588円 8,030円 13,357円 3,867円 366円 4,011円 9,699円 1,881円 2,326円 1,129円 430円 940円 4,742円
                            通常出荷日 39日目   5日目   39日目   4日目   1日目   1日目~   9日目   9日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目  
                            本体/オプション オプション オプション - - オプション オプション - - - オプション オプション オプション オプション
                            材質1 金具:ステンレス - 金具:ステンレス - - - - - - - - - -
                            材質2 車輪:ゴム - 車輪:ゴム - - - - - - - - - -

                            アイケー ステンレス製自在ナイロンホイルゴム車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUS-T10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            12,274円

                            ( 13,501円 )
                            1個 あり

                            39日目

                            4945702871113229-17311300000.0

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました