(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャックル SUSSC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUSSC-20
シャックル SUSSC シャックル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,250円
税込単価
12,375円

【特長】・スタンダードなシャックルです。・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 材質:
    その他
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

型番

SUSSC-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

SUSSC-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
寸法(mm)d3
質量(g)
寸法(mm)d1
寸法(mm)B
寸法(mm)D
寸法(mm)L
寸法(mm)t
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUSSC-20

2.5
4560160306832
851-6518
24
1120
25
31
50
80
20

1個

11,250( 12,375円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなシャックルです。
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
・ステンレス製なので錆に強いです。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャックル SUSSCの型番SUSSC-20のページです。
型番SUSSC-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャックル SUSSC

シャックル SUSSC

    シャックル SUSBC

    シャックル SUSBC

      SUS TAIYOシャックル BB

      SUS TAIYOシャックル BB

        シャックル SUSSB

        シャックル SUSSB

          シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ

          シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ

            シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

            シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

              TAIYOシャックル ドブ BD

              TAIYOシャックル ドブ BD

                捻込シャックル 鍛造製 つば付 SUSNGS

                捻込シャックル 鍛造製 つば付 SUSNGS

                  TAIYOシャックル 黒 BD

                  TAIYOシャックル 黒 BD

                    スーパーアロイシャックル TSS

                    スーパーアロイシャックル TSS

                      シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

                      シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

                        SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無

                        SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無

                          シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

                          シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 2,112円 3,217円 3,025円 2,106円 549円 929円 766円 224円 774円 5,136円 2,723円 3,152円 4,213円
                            通常出荷日 1日目~   5日目~   5日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目~   1日目~   5日目~   4日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ シャックル シャックル - - シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            材質 その他 その他 - - その他 その他 その他 その他 その他 合金鋼 その他 その他 その他
                            材質1 ステンレス(SUS304) ステンレス ステンレス ステンレス(SUS304) スチール スチール - - スチール(SS400) - スチール ステンレス(SUS304) スチール

                            シャックル SUSSCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUSSC-14
                            SUSSC-16
                            SUSSC-18
                            SUSSC-22
                            SUSSC-24
                            SUSSC-26
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重
                            (t)
                            JANコード トラスココード 寸法(mm)d3 質量(g) 寸法(mm)d1 寸法(mm)B 寸法(mm)D 寸法(mm)L 寸法(mm)t

                            6,781円

                            ( 7,459円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.24562156828045851-651517400-24365614

                            7,523円

                            ( 8,275円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.54560160306276851-651619550-26406416

                            9,408円

                            ( 10,349円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            24560160306825851-6517218502229457218

                            13,517円

                            ( 14,869円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            34560160306849851-65192614202734558822

                            20,293円

                            ( 22,322円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3-851-65203021403139629624

                            22,616円

                            ( 24,878円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4.2-851-652132240033416610426

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました