(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パンチング棚板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUSP460X1070
パンチング棚板 キャニオン パンチングタナイタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,888円
税込単価
38,377円

【特長】・ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • キャニオン製品専用です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

SUSP460X1070 解除

Loading...

商品情報を表示

SUSP460X1070 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUSP460X1070

1070
460
組立式
135-4725
5900

1個

34,888( 38,377円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です
・Ф5 8Pパンチングを使用した空気の流れを遮断しない棚板です
【用途】
・キャニオンシェルフ用追加棚板

(i)ご注意

  • キャニオン製品専用です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パンチング棚板の型番SUSP460X1070のページです。
型番SUSP460X1070に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パンチング棚板

パンチング棚板

    パンチングシェルフ

    パンチングシェルフ

      メーカー キャニオン キャニオン
      通常価格 24,972円 115,609円
      通常出荷日 15日目~   19日目  
      商品タイプ その他 軽量タイプ(~200Kg)
      その他 オプション -
      材質1 ステンレス(SUS304) 棚板:ステンレス(SUS304)●柱:ステンレス(SUS304)

      パンチング棚板のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      よくあるご質問(FAQ)

      Q 棚受のみの購入は可能ですか?
      A
      棚受のみのご注文は承っておりません。

      この商品のバリエーション

      型番
      SUSP460X1520
      SUSP460X610
      SUSP460X760
      SUSP610X1070
      SUSP610X610
      SUSP610X760
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      間口
      (mm)
      奥行
      (mm)
      詳細タイプ トラスココード 質量(g)

      49,027円

      ( 53,930円 )
      1個 あり

      19日目

      1520460組立式135-47208300

      24,972円

      ( 27,469円 )
      1個 あり

      15日目

      610460-135-47003600

      29,712円

      ( 32,683円 )
      1個 あり

      19日目

      760460-135-46994500

      46,449円

      ( 51,094円 )
      1個 あり

      19日目

      1070610-135-47147400

      33,120円

      ( 36,432円 )
      1個 あり

      19日目

      610610組立式135-47084600

      34,841円

      ( 38,325円 )
      1個 あり

      19日目

      760610組立式135-47115600

      軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました