(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パンチングシェルフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUSP-460X-610X1590-5
パンチングシェルフ パンチングシェルフ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
142,013円 126,235円
税込単価
156,214円 138,859円

【特長】・ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

SUSP-460X-610X1590-5 解除

Loading...

商品情報を表示

SUSP-460X-610X1590-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
有効間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUSP-460X-610X1590-5

5
610
460
1590
828-2003
22400.0
540

1個

142,013円

126,235

( 138,859円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
・φ5 8Pパンチングを使用した空気の流れを遮断しない棚板です。
【用途】
・クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場
【材質】
・棚板:ステンレス(SUS304)●柱:ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パンチングシェルフの型番SUSP-460X-610X1590-5のページです。
型番SUSP-460X-610X1590-5に関する仕様情報を記載しております。

パンチングシェルフのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q 棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品のバリエーション

型番
SUSP-460X-610X1390-4
SUSP-460X-610X1390-5
SUSP-460X-610X1590-4
SUSP-460X-610X1900-4
SUSP-460X-610X1900-5
SUSP-460X-610X2200-4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天地棚段数
(段)
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
トラスココード 質量(g) 有効間口(mm)

115,609円

( 127,170円 )
1個 -

19日目

46104601390828-200018400.0540

140,933円

( 155,026円 )
1個 -

19日目

56104601390828-200122000.0540

116,690円

( 128,359円 )
1個 -

19日目

46104601590828-200218800.0540

119,931円

( 131,924円 )
1個 -

19日目

46104601900828-200420000.0540

145,254円

( 159,779円 )
1個 -

19日目

56104601900828-200523600.0540

122,093円

( 134,302円 )
1個 -

19日目

46104602200828-200620800.0540

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました