(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大洋 SUS リンクチェーン 8mm (定尺30m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大洋 SUS リンクチェーン 8mm (定尺30m)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
73,248円
税込単価
80,573円

【特長】・サビにくく、美しいので多用途に使用できます。・吊り具としてはご使用い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チェーン
  • 質量(g):
    36000.0
  • トラスココード:
    851-6318
  • 材質1:
    ステンレス

(i)ご注意

  • 吊具には使用できません。

型番

SUS-LC8 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUS-LC8

1個

73,248( 80,573円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビにくく、美しいので多用途に使用できます。
・吊り具としてはご使用いただけません。(耐力テスト付きはご紹介ください)
【用途】
・サビにくく、美しいチェーンなので多用途にご使用頂けます
【商品仕様】
・呼び(線径):8mm
・内径寸法:12x3
・定尺:30m
・トラスココード:851-6318
・質量:36kg
【材質/仕上】
・ステンレス

(i)ご注意

  • 吊具には使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大洋 SUS リンクチェーン 8mm (定尺30m)の型番SUS-LC8のページです。
型番SUS-LC8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大洋 SUS リンクチェーン 8mm (定尺30m)

大洋 SUS リンクチェーン 8mm (定尺30m)

    大洋 SUS リンクチェーン 4mm (定尺30m)

    大洋 SUS リンクチェーン 4mm (定尺30m)

      大洋 SUS リンクチェーン 6mm (定尺30m)

      大洋 SUS リンクチェーン 6mm (定尺30m)

        大洋 SUS リンクチェーン 3mm (定尺30m)

        大洋 SUS リンクチェーン 3mm (定尺30m)

          大洋 SUS リンクチェーン 2mm (定尺30m)

          大洋 SUS リンクチェーン 2mm (定尺30m)

            リンクチェーン(汎用チェーン/ドブメッキ)

            リンクチェーン(汎用チェーン/ドブメッキ)

              リンクチェーン(汎用チェーン/生地)

              リンクチェーン(汎用チェーン/生地)

                リンクチェーン(汎用チェーン) 032Z9シリーズ

                リンクチェーン(汎用チェーン) 032Z9シリーズ

                  リンクチェーン(汎用チェーン/ユニクロメッキ)

                  リンクチェーン(汎用チェーン/ユニクロメッキ)

                    チェーンスリング100 リンクチェーン(1m単位売り)

                    チェーンスリング100 リンクチェーン(1m単位売り)

                      チェーンフック

                      チェーンフック

                        ステンレスリンクチェーン30mケース入 113A2シリーズ

                        ステンレスリンクチェーン30mケース入 113A2シリーズ

                          ステンレスリンクチェーン30mケース入

                          ステンレスリンクチェーン30mケース入

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック キトー スリーエッチ コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 73,248円 23,525円 49,211円 19,689円 11,812円 39,679円 26,180円 17,868円 28,741円 2,240円 17,023円 22,777円 212,030円
                            通常出荷日 4日目   5日目   4日目   5日目   5日目   7日目   7日目   5日目   7日目   9日目   1日目   5日目~   10日目  
                            商品タイプ チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング
                            質量(g) 36000.0 8100.0 19500.0 4500.0 2100.0 - - - - - - - -
                            トラスココード 851-6318 851-6315 851-6317 851-6314 851-6313 - - - - - - - -
                            材質1 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - - - - - - -

                            大洋 SUS リンクチェーン 8mm (定尺30m)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました