(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャックル SUSBC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUSBC-22
シャックル SUSBC シャックル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,494円
税込単価
28,043円

【特長】・スタンダードなシャックルです。・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 材質:
    その他
  • 材質1:
    ステンレス

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

型番

SUSBC-22 解除

Loading...

商品情報を表示

SUSBC-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
寸法(mm)d3
質量(g)
寸法(mm)d1
寸法(mm)B
寸法(mm)B1
寸法(mm)D
寸法(mm)L
寸法(mm)t
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUSBC-22

851-6472
26
2009.9999999999998
27
34
65
55
117
22

1個

25,494( 28,043円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなシャックルです。
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
・ステンレス製なので錆に強いです。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
【材質】
・ステンレス

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シャックル SUSBCの型番SUSBC-22のページです。
型番SUSBC-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャックル SUSBC

シャックル SUSBC

    SUS TAIYOシャックル BB

    SUS TAIYOシャックル BB

      シャックル SUSSC

      シャックル SUSSC

        シャックル SUSSB

        シャックル SUSSB

          シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ

          シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ

            シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

            シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

              捻込シャックル 鍛造製 つば付 SUSNGS

              捻込シャックル 鍛造製 つば付 SUSNGS

                TAIYOシャックル ドブ BD

                TAIYOシャックル ドブ BD

                  SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無

                  SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無

                    シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

                    シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

                      スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS

                      スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS

                        シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

                        シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

                          スーパーアロイシャックル TBS

                          スーパーアロイシャックル TBS

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 3,217円 3,025円 2,112円 2,106円 549円 929円 224円 766円 3,152円 4,213円 5,624円 2,723円 8,049円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目~   1日目~   1日目   5日目~   4日目   1日目~  
                            商品タイプ シャックル - シャックル - シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル - シャックル シャックル
                            材質 その他 - その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他 合金鋼 その他 特殊合金鋼
                            材質1 ステンレス ステンレス ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) スチール スチール - - ステンレス(SUS304) スチール - スチール -

                            シャックル SUSBCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUSBC-16
                            SUSBC-18
                            SUSBC-20
                            SUSBC-24
                            SUSBC-26
                            SUSBC-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 寸法(mm)d3 質量(g) 寸法(mm)d1 寸法(mm)B 寸法(mm)B1 寸法(mm)D 寸法(mm)L 寸法(mm)t

                            12,114円

                            ( 13,325円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            851-646919750202645408016

                            14,908円

                            ( 16,399円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            851-6470211150222953459518

                            20,293円

                            ( 22,322円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            851-64712415702531585010420

                            30,838円

                            ( 33,922円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            851-64733026303139706212624

                            37,862円

                            ( 41,648円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            851-64743231903341756613526

                            3,217円

                            ( 3,539円 )
                            8個 あり

                            6日目

                            851-64758609112017366

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました