(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS TAIYOシャックル BB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUSBB-8
SUS TAIYOシャックル BB シャックル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,632円 4,087円
税込単価
5,095円 4,496円

【特長】・スタンダードなシャックルです。・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ステンレス

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

型番

SUSBB-8 解除

Loading...

商品情報を表示

SUSBB-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質
使用荷重(t)
トラスココード
寸法(mm)d3
質量(g)
寸法(mm)d1
寸法(mm)B
寸法(mm)B1
寸法(mm)D
寸法(mm)L
寸法(mm)t
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUSBB-8

シャックル
その他
0.35
851-6465
10
130
11
14
25
21
45
8

8個

4,632円

4,087

( 4,496円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなシャックルです。
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
・ステンレス製なので錆に強いです。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
【材質】
・ステンレス

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SUS TAIYOシャックル BBの型番SUSBB-8のページです。
型番SUSBB-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS TAIYOシャックル BB

SUS TAIYOシャックル BB

    シャックル SUSBC

    シャックル SUSBC

      シャックル SUSSC

      シャックル SUSSC

        シャックル SUSSB

        シャックル SUSSB

          シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ

          シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ

            シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

            シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

              TAIYOシャックル ドブ BD

              TAIYOシャックル ドブ BD

                捻込シャックル 鍛造製 つば付 SUSNGS

                捻込シャックル 鍛造製 つば付 SUSNGS

                  シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

                  シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

                    TAIYOシャックル 黒 BD

                    TAIYOシャックル 黒 BD

                      シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

                      シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

                        スーパーアロイシャックル TSS

                        スーパーアロイシャックル TSS

                          SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無

                          SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 3,025円 3,217円 2,112円 2,106円 549円 929円 766円 224円 2,723円 774円 4,213円 5,136円 3,152円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目~   4日目   1日目~   1日目   5日目~   1日目~  
                            材質1 ステンレス ステンレス ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) スチール スチール - - スチール スチール(SS400) スチール - ステンレス(SUS304)

                            SUS TAIYOシャックル BBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUSBB-10
                            SUSBB-12
                            SUSBB-16
                            SUSBB-18
                            SUSBB-20
                            SUSBB-22
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質 使用荷重
                            (t)
                            トラスココード 寸法(mm)d3 質量(g) 寸法(mm)d1 寸法(mm)B 寸法(mm)B1 寸法(mm)D 寸法(mm)L 寸法(mm)t

                            7,110円

                            ( 7,821円 )
                            8個 あり

                            5日目

                            シャックルその他0.6851-645512200.0131730255410

                            9,563円

                            ( 10,519円 )
                            8個 あり

                            5日目

                            シャックルその他0.9851-645615380.0162035326312

                            11,692円

                            ( 12,861円 )
                            4個 あり

                            5日目

                            シャックルその他1.5851-645819830202645408016

                            19,090円

                            ( 20,999円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            シャックルその他2851-6459211270222953459518

                            25,525円

                            ( 28,078円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            シャックルその他2.5851-64602417602531585010420

                            26,974円

                            ( 29,671円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            シャックルその他3851-64612622202734655511722

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました