(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワゴン引出付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUS-211A
ステンレスワゴン引出付 ステンレスセイワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
71,119円
税込単価
78,231円

【特長】・引出しは前後両引タイプです。・4方向にこぼれ止めがついています。

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    810
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム

型番

SUS-211A 解除

Loading...

商品情報を表示

SUS-211A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUS-211A

600
450
18000.0
113-2964

1個

71,119( 78,231円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出しは前後両引タイプです。
・4方向にこぼれ止めがついています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワゴン引出付の型番SUS-211Aのページです。
型番SUS-211Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワゴン引出付

ステンレスワゴン引出付

    ステンレスワゴン(SUS304・2列引出し・ガード付)

    ステンレスワゴン(SUS304・2列引出し・ガード付)

      ステンレスワゴン(4方こぼれ止め付)

      ステンレスワゴン(4方こぼれ止め付)

        ステンレスワゴン

        ステンレスワゴン

          W8型 ステンレスワゴン

          W8型 ステンレスワゴン

            メーカー 米澤器械工業 米澤器械工業 米澤器械工業 米澤器械工業 キャニオン
            通常価格 71,056円 64,896円 46,379円 42,875円 81,323円
            通常出荷日 18日目~   8日目~   4日目~   4日目   5日目  
            高さ(mm) 810 810 810 810 960
            材質1 本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 本体:ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール 本体:ステンレス(SUS304)●キャスター金具:スチール -

            ステンレスワゴン引出付のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            SUS-211B
            SUS-211C
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            間口
            (mm)
            奥行
            (mm)
            質量(g) トラスココード

            71,056円

            ( 78,162円 )
            1個 -

            18日目

            75045020200.0113-2963

            95,662円

            ( 105,228円 )
            1個 -

            19日目

            90060029000.0113-2961

            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました