(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスチップソー

ステンレスチップソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,821円
税込単価
10,803円

【特長】・ステンレス完全対応になります。・切れ味、耐久性ともに最上級クラスです...

詳細情報を確認する

  • 内径(mm):
    20
  • 材質1:
    特殊チタンチップ

型番

SUS-180 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

【商品仕様】
<型番:SUS-180>
・外径(mm):180
・刃厚(mm):1.8
・刃数(個):60
・中心穴径(mm):20
・材質:特殊チタンチップ

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUS-180

180
1.8
4989530703925
852-3891
312

1個

9,821( 10,803円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス完全対応になります。
・切れ味、耐久性ともに最上級クラスです。
・充電丸ノコ対応です。
【用途】
・ハンガーレール、スパイラルダクト、寸切りボルト、アングル鋼、ガリバリウム鋼板など。

Loading...

SUS-180で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスチップソーの型番SUS-180のページです。
型番SUS-180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスチップソー

ステンレスチップソー

    マックスギアダイヤモンドセグメントタイプ

    マックスギアダイヤモンドセグメントタイプ

      マックスギア ダイヤモンドブレード

      マックスギア ダイヤモンドブレード

        鉄工用ゴローバルソチップスター

        鉄工用ゴローバルソチップスター

          富士 サーメットチップソーさくら100Z 100×1.6×20 40P

          富士 サーメットチップソーさくら100Z 100×1.6×20 40P

            マックスギアスパイラルダクト用

            マックスギアスパイラルダクト用

              マックスギア 薄物ALC用

              マックスギア 薄物ALC用

                船舶アルミ材用グローバルソー

                船舶アルミ材用グローバルソー

                  建工快速 石こうボード用

                  建工快速 石こうボード用

                    マックスギア ガルバリウム鋼板・板金用

                    マックスギア ガルバリウム鋼板・板金用

                      紅 -KURENAI-(一般木工・集成材用)

                      紅 -KURENAI-(一般木工・集成材用)

                        鉄鋼用ダンク

                        鉄鋼用ダンク

                          プレミアム 充電木工用

                          プレミアム 充電木工用

                            メーカー スエカゲツール チップソージャパン チップソージャパン モトユキ 富士製砥 チップソージャパン チップソージャパン モトユキ ケンコウカイソク チップソージャパン チップソージャパン チップソージャパン アイウッド
                            通常価格 9,821円 1,745円 1,600円 9,798円 7,930円 5,100円 2,800円 5,500円 2,590円 6,022円 3,900円 7,184円 2,178円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目   4日目   8日目   2日目   3日目   6日目~   4日目   3日目~   3日目~   1日目~   6日目  
                            内径(mm) 20 - - 20 - - 20 20 - 20 20 - 20
                            材質1 特殊チタンチップ - - - - - - - - - - - -

                            ステンレスチップソーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました