(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUPER10-6
エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10 エポキシフィルムデンキゼツエンテープ SUPER10

エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10 SUPER10-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,815円
税込単価
4,197円

【特長】・難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。【用途】・トランス・コイル...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.13
  • テープ長さ(m):
    55
  • 基材:
    ポリエステル
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    4.9N/10mm
  • 引張強さ:
    79N/10mm
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    155
  • 色:
    ホワイト系
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    エポキシフィルムテープ Super10
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系(熱硬化可能)
  • 色詳細:
    乳白色
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 材質1:
    基材:エポキシ樹脂コーティングポリエステルフィルム
  • UL温度定格(℃):
    155

型番

SUPER10-6 解除

Loading...

SUPER10-6 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUPER10-6

6
4562434370594
790-2751
65.000
10

1個

3,815( 4,197円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。
【用途】
・トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途。
【材質】
・基材:エポキシ樹脂コーティングポリエステルフィルム
・粘着剤:ゴム系(熱硬化可能)

SUPER10-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10の型番SUPER10-6のページです。
型番SUPER10-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

    3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.69

    3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.69

      アセテートクロス粘着テープ No.570F

      アセテートクロス粘着テープ No.570F

        ガラスクロス粘着テープ No.540S

        ガラスクロス粘着テープ No.540S

          ガラスクロステープ 361 耐熱固定結束用

          ガラスクロステープ 361 耐熱固定結束用

            3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.79

            3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.79

              アセテートクロステープ 黒系

              アセテートクロステープ 黒系

                超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプ

                超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプ

                  3M ガラスクロステ-プ 361

                  3M ガラスクロステ-プ 361

                    チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

                    チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

                      超高分子量ポリエチレンテープ 5421

                      超高分子量ポリエチレンテープ 5421

                        ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

                        ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

                          NO.8701 導電性銅箔テープ

                          NO.8701 導電性銅箔テープ

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン 寺岡製作所 寺岡製作所 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 中興化成工業 スリーエムジャパン スリーエムジャパン マクセルスリオンテック
                            通常価格 3,815円 9,937円 508円 1,427円 15,724円 6,657円 5,178円 11,741円 9,192円 4,184円 10,560円 2,364円 3,116円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.13 0.18 - - - 0.18 - - - 0.08 - 0.05 0.08
                            テープ長さ(m) 55 55 - - - 54.8 - - - 20 - 33 20
                            基材 ポリエステル ガラスクロス - - - ガラスクロス - - - ポリイミド - ポリイミド 銅箔
                            粘着剤 ゴム系 シリコーン系 - - - アクリル系 - - - シリコーン系 - アクリル系 アクリル系
                            粘着力 4.9N/10mm 3.3N/10mm - - - 3.3N/10mm - - - 7N/25mm - 3.1N/10mm 4.70N/10mm(対ステンレス)

                            エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUPER10-12
                            SUPER10-19
                            SUPER10-25
                            SUPER10-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            7,491円

                            ( 8,240円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10124562434370617790-2719130.000

                            11,779円

                            ( 12,957円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10194562434370624790-2727205.000

                            14,902円

                            ( 16,392円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10254562434370631790-2735270.000

                            30,819円

                            ( 33,901円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10504562434370648790-2743540.000

                            絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました