(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SU-BX30-600
エアー昇降装置(サンアップ) ストローク:30mm ショウコウシキサギョウダイ

エアー昇降装置(サンアップ) ストローク:30mm SU-BX30-600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,205円
税込単価
34,326円

【特長】・上下フレーム間のエアホースをエア圧により膨張、収縮させ、これによって...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    昇降
  • ローラ:
    なし
  • ストローク(mm):
    30
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    メラミン焼付塗装

(i)ご注意

  • 許容荷重は供給エア圧力が6kg/cm2時の均等負荷時の理論値となります。
  • 火気のある場所やサンアップ本体への加工を行う場合は、内部のエアホースを破損する恐れがありますのでご注意下さい。
  • 雰囲気温度は60℃以下でご使用下さい。
  • 許容荷重は供給エア圧力が6kg/cm2時の均等負荷時の理論値となります。 火気のある場所やサンアップ本体への加工を行う場合は、内部のエアホースを破損する恐れがありますのでご注意下さい。 雰囲気温度は60℃以下でご使用下さい。

Loading...

SU-BX30-600 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最大許容荷重(kgf)
許容荷重詳細(kg)
機長(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SU-BX30-600

~300
190
600
128-0583
26000.0

1個

31,205( 34,326円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下フレーム間のエアホースをエア圧により膨張、収縮させ、これによってリフトフレームを上昇、下降させます
・搬送ライン中のローラーやホイルを上下し、方向転換や中間停止させる搬送ユニットです
・搬送作業、荷役作業の安全性を高めるとともに、設備の合理化やコストダウン、設計の簡素化を計れます
・汎用性があり最も基本的な構造をしています
・標準タイプです
【用途】
・エアシリンダーやリフトの代用として

(i)ご注意

  • 許容荷重は供給エア圧力が6kg/cm2時の均等負荷時の理論値となります。
  • 火気のある場所やサンアップ本体への加工を行う場合は、内部のエアホースを破損する恐れがありますのでご注意下さい。
  • 雰囲気温度は60℃以下でご使用下さい。
  • 許容荷重は供給エア圧力が6kg/cm2時の均等負荷時の理論値となります。 火気のある場所やサンアップ本体への加工を行う場合は、内部のエアホースを破損する恐れがありますのでご注意下さい。 雰囲気温度は60℃以下でご使用下さい。

SU-BX30-600で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアー昇降装置(サンアップ) ストローク:30mmの型番SU-BX30-600のページです。
型番SU-BX30-600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアー昇降装置(サンアップ) ストローク:30mm

エアー昇降装置(サンアップ) ストローク:30mm

    エアー昇降リフト(サンアップ) ストローク:20MM

    エアー昇降リフト(サンアップ) ストローク:20MM

      エアー昇降リフト(サンアップ) ダブルホース ストローク:20MM

      エアー昇降リフト(サンアップ) ダブルホース ストローク:20MM

        エアー昇降リフト(サンアップ) ダブルホース ストローク:30MM

        エアー昇降リフト(サンアップ) ダブルホース ストローク:30MM

          エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ ストローク:45MM

          エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ ストローク:45MM

            エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ ストローク:30MM

            エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ ストローク:30MM

              エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ付ローラ付 ストローク:45M

              エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ付ローラ付 ストローク:45M

                エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ付ローラ付 ストローク:30M

                エアー昇降リフト(サンアップ) リンクタイプ付ローラ付 ストローク:30M

                  ハンドル昇降式作業台用コンセント 2口・コード3m付

                  ハンドル昇降式作業台用コンセント 2口・コード3m付

                    エアー昇降装置(サンアップ) ホイールタイプ

                    エアー昇降装置(サンアップ) ホイールタイプ

                      エアー昇降リフト(サンアップ) ボールキャスタータイプ

                      エアー昇降リフト(サンアップ) ボールキャスタータイプ

                        軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

                        軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)

                            メーカー 太陽工業 太陽工業 太陽工業 太陽工業 太陽工業 太陽工業 太陽工業 太陽工業 トラスコ中山 太陽工業 太陽工業 サカエ 山金工業
                            通常価格 31,205円 32,500円 47,243円 41,244円 74,091円 63,385円 87,427円 79,895円 10,253円 31,495円 40,625円 59,799円 34,048円
                            通常出荷日 14日目~   14日目~   18日目   14日目~   14日目~   14日目~   18日目   18日目   8日目   14日目~   18日目   3日目~   3日目~  
                            種類 昇降 昇降 昇降 昇降 昇降 昇降 昇降 昇降 - 昇降 昇降 - -
                            ローラ なし - なし - - なし あり あり - なし なし - -
                            ストローク(mm) 30 - 20 - - 30 45 30 - 20 20 - -
                            材質1 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール スチール - -
                            材質2 メラミン焼付塗装 メラミン焼付塗装 メラミン焼付塗装 メラミン焼付塗装 メラミン焼付塗装 メラミン焼付塗装 メラミン焼付塗装 メラミン焼付塗装 - メラミン焼付塗装 メラミン焼付塗装 - -

                            エアー昇降装置(サンアップ) ストローク:30mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SU-BX30-1000
                            SU-BX30-1200
                            SU-BX30-1300
                            SU-BX30-1500
                            SU-BX30-500
                            SU-BX30-800
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大許容荷重
                            (kgf)
                            許容荷重詳細
                            (kg)
                            機長
                            (mm)
                            トラスココード 質量
                            (g)

                            37,311円

                            ( 41,042円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            301~5003751000128-059022500

                            41,296円

                            ( 45,426円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            301~5004701200126-01398500

                            42,890円

                            ( 47,179円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            501~10005151300128-062610500

                            46,686円

                            ( 51,355円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            501~10006101500128-062016500.0

                            31,205円

                            ( 34,326円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            ~300140500128-062223500

                            32,803円

                            ( 36,083円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            ~300280800126-007731000

                            昇降機・運搬機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました