(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト ウォールジョイントパーテーション SU-661-110-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト ウォールジョイントパーテーション SU-661-110-7

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,140円
税込単価
10,054円

【特長】・一時的に簡易固定ができるマグネット付です。【商品仕様】・スタート部:...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パーティーション
  • ベルト色:
    ブラック
  • JANコード:
    4904771104379
  • トラスココード:
    782-8705
  • 質量(g):
    900.000
  • 材質:
    ベース:ステンレス・本体:ステンレス・PA樹脂・ベルト:ナイロン(49mm巾)・マグネット:フェライト

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SU-661-110-7

1個

9,140( 10,054円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一時的に簡易固定ができるマグネット付です。
【商品仕様】
・スタート部:約W100×D116×H177mm
・キャッチ部:約W28×D22×H170mm
・ベルト長さ:約1.7mm
・JANコード:4904771104379
・トラスココード:782-8705
・質量:900g
【材質/仕上】
・ベース:ステンレス
・本体:ステンレス・PA樹脂
・ベルト:ナイロン(49mm巾)
・マグネット:フェライト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト ウォールジョイントパーテーション SU-661-110-7の型番SU-661-110-7のページです。
型番SU-661-110-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト ウォールジョイントパーテーション SU-661-110-7

テラモト ウォールジョイントパーテーション SU-661-110-7

    テラモト ウォールジョイントパーテーション SU-661-110-3

    テラモト ウォールジョイントパーテーション SU-661-110-3

      ベルトパーテーションスタンド ベルト

      ベルトパーテーションスタンド ベルト

        ZIPLINKシステムパーテーションオプション 安定脚

        ZIPLINKシステムパーテーションオプション 安定脚

          メーカー テラモト テラモト テラモト 林製作所
          通常価格 9,140円 9,140円 19,177円 3,395円
          通常出荷日 4日目   6日目   1日目~   9日目  
          種類 パーティーション パーティーション パーティーション -
          ベルト色 ブラック ブルー - -
          JANコード 4904771104379 4904771104362 - -
          トラスココード 782-8705 782-8691 - -
          質量(g) 900.000 900.000 8300.0 -

          テラモト ウォールジョイントパーテーション SU-661-110-7のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました