(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト ウォールジョイントパーテーション SU-661-110-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト ウォールジョイントパーテーション SU-661-110-3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,140円
税込単価
10,054円

【特長】・一時的に簡易固定ができるマグネット付です。【商品仕様】・スタート部:...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パーティーション
  • ベルト色:
    ブルー
  • JANコード:
    4904771104362
  • トラスココード:
    782-8691
  • 質量(g):
    900.000
  • 材質:
    ベース:ステンレス・本体:ステンレス・PA樹脂・ベルト:ナイロン(49mm巾)・マグネット:フェライト

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SU-661-110-3

1個

9,140( 10,054円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一時的に簡易固定ができるマグネット付です。
【商品仕様】
・スタート部:約W100×D116×H177mm
・キャッチ部:約W28×D22×H170mm
・ベルト長さ:約1.7mm
・JANコード:4904771104362
・トラスココード:782-8691
・質量:900g
【材質/仕上】
・ベース:ステンレス
・本体:ステンレス・PA樹脂
・ベルト:ナイロン(49mm巾)
・マグネット:フェライト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト ウォールジョイントパーテーション SU-661-110-3の型番SU-661-110-3のページです。
型番SU-661-110-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト ウォールジョイントパーテーション SU-661-110-3

テラモト ウォールジョイントパーテーション SU-661-110-3

    テラモト ウォールジョイントパーテーション SU-661-110-7

    テラモト ウォールジョイントパーテーション SU-661-110-7

      ジョイントパーテーションDベルト

      ジョイントパーテーションDベルト

        受ケポスト

        受ケポスト

          リールベルトポスト (テンサバリアー) 黒

          リールベルトポスト (テンサバリアー) 黒

            メーカー テラモト テラモト テラモト ユニット ユニット
            通常価格 9,140円 9,140円 19,264円 84,503円 56,488円
            通常出荷日 6日目   4日目   1日目   9日目   9日目  
            種類 パーティーション パーティーション パーティーション 関連部品 ポール
            ベルト色 ブルー ブラック - - -
            JANコード 4904771104362 4904771104379 - - -
            トラスココード 782-8691 782-8705 - - -
            質量(g) 900.000 900.000 8400.0 - -

            テラモト ウォールジョイントパーテーション SU-661-110-3のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました