(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトパーテーションスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルトパーテーションスタンド

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,781円  特別価格 
税込価格
18,459円  特別価格 

【特長】・ベルトの出し入れがスムーズにでき、低価格で使いやすく、機能的なパーテ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質
    ベース:鋳鉄+スチールに粉体塗装
    ポール:スチールに粉体塗装
    ベルト:ナイロン(49mm巾)
  • サイズ:約φ360×H906mm
  • 支柱太さ:φ50
  • 重量:約8.3kg
  • ベルト長さ:1.7m
  • お客様組立商品
  • 屋内用
ベルトパーテーションスタンド 関連画像

スタート・キャッチ一体型ヘッド/抜け止めストッパー/省スペースで収納可能

スタート&キャッチのみとなります。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ベルト色
JANコード
トラスココード
材質
ベルト長さ(m)
ポール色
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4904771102306
782-8594
ベース:鋳鉄+スチールに粉体塗装●ポール:スチールに粉体塗装●ベルト:ナイロン
1.7
ブラック
360

1個

16,781( 18,459円 )

1日目

ブルー
4904771102313
782-8608
ベース:鋳鉄+スチールに粉体塗装●ポール:スチールに粉体塗装●ベルト:ナイロン
1.7
ブラック
360

1個

16,781円

15,401

( 16,941円 )

1日目

ブラック
4904771102320
782-8616
ベース:鋳鉄+スチールに粉体塗装●ポール:スチールに粉体塗装●ベルト:ナイロン
1.7
ブラック
360

1個

16,781( 18,459円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトの出し入れがスムーズにでき、低価格で使いやすく、機能的なパーテーションです。
・人目をひく鮮やかな黄黒ストライプのベルトカラーによって、従業員やお客様に注意を喚起することが容易に可能となります。
【用途】
・不特定多数のお客様が集まる施設の出入り口付近や通路などに設置すると、人の流れが格段にスムーズになります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルトパーテーションスタンド

ベルトパーテーションスタンド

    ベルト付きポールくぼみ型

    ベルト付きポールくぼみ型

      ガイドポール

      ガイドポール

        ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) ブラウン

        ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) ブラウン

          ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グリーン

          ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グリーン

            ベルトパーテーションLight

            ベルトパーテーションLight

              ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グレー

              ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グレー

                ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) ブラック

                ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) ブラック

                  リールパーティションスタンド

                  リールパーティションスタンド

                    ジョイントパーテーションDベルト

                    ジョイントパーテーションDベルト

                      スタッキング式ベルトパーティション

                      スタッキング式ベルトパーティション

                        メーカー テラモト カーボーイ 山崎産業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 テラモト ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 杉田エース テラモト ノーリツ
                        通常価格 16,781円 12,776円 24,511円 41,812円 41,812円 25,682円 41,812円 41,812円 17,340円 19,264円 41,277円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   3日目~   1日目   10日目~  
                        種類 パーティーション ポール ポール パーティーション パーティーション パーティーション パーティーション パーティーション パーティーション パーティーション パーティーション
                        質量(g) 8300.0 - - - - 4300.0 - - - 8400.0 -

                        ベルトパーテーションスタンドのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました