(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト サインスタンド TST-WB4C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト サインスタンド TST-WB4C

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
34,043円 25,025円
税込単価
37,447円 27,528円

【特長】・作成したサインを貼付・差し込んで表示できます。【商品仕様】・W407...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SU-657-100-0

1個

34,043円

25,025

( 27,528円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作成したサインを貼付・差し込んで表示できます。
【商品仕様】
・W407×D340×H1057mm
・画面サイズ:W373×H266mm(B4サイズ)
・JANコード:4904771614908
・トラスココード:782-8551
・質量:4.1kg
【材質/仕上】
・本体:スチールにクロームメッキ
・プレート:アクリル(透明)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト サインスタンド TST-WB4Cの型番SU-657-100-0のページです。
型番SU-657-100-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト サインスタンド TST-WB4C

テラモト サインスタンド TST-WB4C

    テラモト サインスタンド TST-WA4C

    テラモト サインスタンド TST-WA4C

      テラモト サインスタンド SG-013SA3横

      テラモト サインスタンド SG-013SA3横

        ナイキ クロスパネル W700×D30×H1350

        ナイキ クロスパネル W700×D30×H1350

          メーカー テラモト テラモト テラモト ナイキ
          通常価格 34,043円 26,718円 79,869円 37,993円
          通常出荷日 5日目   5日目   4日目   7日目  

          テラモト サインスタンド TST-WB4Cのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました