(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト パーテーションスタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト パーテーションスタンド

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
31,737円 26,129円
税込単価
34,911円 28,742円

【特長】・パーテーションスタンドです。【商品仕様】・本体:φ300(支柱太さφ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他間仕切り
  • JANコード:
    4904771636603
  • トラスココード:
    782-8101
  • 質量(g):
    5300.0
  • 材質:
    ステンレスミラー仕上げ
  • 詳細タイプ:
    パーテーションスタンド

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SU-654-011-0

1個

31,737円

26,129

( 28,742円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パーテーションスタンドです。
【商品仕様】
・本体:φ300(支柱太さφ32)×H900mm
・フック高さ:734mm
・JANコード:4904771636603
・トラスココード:782-8101
・質量:5.3kg
【材質/仕上】
・ステンレスミラー仕上

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト パーテーションスタンドの型番SU-654-011-0のページです。
型番SU-654-011-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト パーテーションスタンド

テラモト パーテーションスタンド

    リールパーティションスタンド KN

    リールパーティションスタンド KN

      パーティションスタンド ベース径300×高800mm

      パーティションスタンド ベース径300×高800mm

        パーティションスタンド 外寸:ベース径300×高800mm 重量:3.3kg

        パーティションスタンド 外寸:ベース径300×高800mm 重量:3.3kg

          ガイドポール

          ガイドポール

            パーティションスタンド(高さ900mm)

            パーティションスタンド(高さ900mm)

              ベルトパーテーションLight

              ベルトパーテーションLight

                ベルトパーテーションスタンド ベルト

                ベルトパーテーションスタンド ベルト

                  テラモト サインスタンド SG-013SA3横

                  テラモト サインスタンド SG-013SA3横

                    テラモト ベルトパーテーションライト黒

                    テラモト ベルトパーテーションライト黒

                      リールパーティションスタンド

                      リールパーティションスタンド

                        メーカー テラモト 杉田エース クラウン クラウン 山崎産業 ぶんぶく テラモト テラモト テラモト テラモト 杉田エース
                        通常価格 31,737円 16,185円 14,415円 8,661円 24,511円 24,471円 25,682円 19,177円 79,869円 25,568円 17,340円
                        通常出荷日 7日目   3日目~   1日目   9日目   1日目~   8日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   3日目~  
                        種類 その他間仕切り パーティーション - パーティーション ポール - パーティーション パーティーション - - パーティーション
                        JANコード 4904771636603 - - - - - - - - - -
                        トラスココード 782-8101 - - - - - - - - - -
                        質量(g) 5300.0 - - - - - 4300.0 8300.0 - - -
                        材質 ステンレスミラー仕上げ - - - - - - ベースカバー:ステンレス(SUS201)●ベース:鋳鉄●支柱:ステンレス(SUS201)●ベルト:ナイロン100%(49mm巾×1.7m) - - -

                        テラモト パーテーションスタンドのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました