(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トランスターキュービー QBEE 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トランスターキュービー QBEE 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,227円
税込単価
24,450円

【特長】・質量7kgと軽量でコンパクトです。・100V→115V、200V→1...

詳細情報を確認する

  • 電線長さ(m):
    1.8
  • 電線太さ(mm2):
    3.5
  • 電線芯数(C):
    3
  • 商品タイプ:
    変圧器(トランス)
  • 特徴:
    昇降圧両用
  • 奥行(mm):
    160
  • 高さ(mm):
    160
  • 幅(mm):
    168
  • JANコード:
    4991945015869
  • 質量(g):
    7000.0
  • トラスココード:
    818-6012
  • 一次電線仕様:
    VCT
  • 出力電流(A):
    30
  • 保護機能:
    安全ブレーカー30A
  • 出力電流(A)連続定格:
    15
  • 出力電流(A)30分定格:
    30
  • 容量(kVA)30分定格:
    3
  • 容量(kVA)連続定格:
    1.5
  • 入力/出力(V):
    100・200/100・115

型番

STX-3QB 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STX-3QB

1個

22,227( 24,450円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・質量7kgと軽量でコンパクトです。
・100V→115V、200V→100V/115Vへと変圧できるため、用途が広がります。
・使用頻度の高い100Vコンセントが2個付いているため、本器の能力を余すことなく発揮することができます。
・昇圧/降圧兼用変圧器です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トランスターキュービー QBEE 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器の型番STX-3QBのページです。
型番STX-3QBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トランスターキュービー QBEE 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器

トランスターキュービー QBEE 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器

    トランス ハイアップ 昇圧専用ポータブル変圧器

    トランス ハイアップ 昇圧専用ポータブル変圧器

      トランス トランスタープラアップ (昇圧・降圧兼用タイプ)

      トランス トランスタープラアップ (昇圧・降圧兼用タイプ)

        トランスターF 降圧専用ポータブル変圧器

        トランスターF 降圧専用ポータブル変圧器

          ノーデントランス 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器

          ノーデントランス 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器

            ポータブルトランス 屋内用

            ポータブルトランス 屋内用

              変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

              変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

                トランスタープラスワン (昇圧・降圧兼用タイプ)

                トランスタープラスワン (昇圧・降圧兼用タイプ)

                  ポータブルトランスボーイ 屋内用 降圧専用

                  ポータブルトランスボーイ 屋内用 降圧専用

                    アサダ ダウントランス

                    アサダ ダウントランス

                      海外国内用型変圧器 110-130V/220-240V 550VA~2000VA

                      海外国内用型変圧器 110-130V/220-240V 550VA~2000VA

                        交流安定化電源出力

                        交流安定化電源出力

                          日動 ニュートラパック降圧専用器

                          日動 ニュートラパック降圧専用器

                            メーカー スター電器製造 スター電器製造 スター電器製造 スター電器製造 スター電器製造 育良精機製作所 トラスコ中山 スター電器製造 育良精機製作所 アサダ カシムラ 山菱電機 日動工業
                            通常価格 22,227円 21,515円 33,377円 65,060円 48,949円 19,500円 28,629円 35,677円 19,190円 64,750円 18,770円 128,400円 56,015円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   1日目  
                            電線長さ(m) 1.8 2 1.8 1.8 1.8 - - 2 - - 2 - -
                            電線太さ(mm2) 3.5 2 3.5 3.5 3.5 - - 3.5 - - - - -
                            電線芯数(C) 3 2 3 3 3 - - 3 - - - - -
                            商品タイプ 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) - 変圧器(トランス) -
                            特徴 昇降圧両用 昇圧専用 昇降圧両用 降圧専用 昇降圧両用 - 昇降圧両用 昇降圧両用 降圧専用 降圧専用 - - -

                            トランスターキュービー QBEE 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました